Группы товаров
Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, сталь, с резьбовым стопорным элементом
K0323

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, сталь, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

Чертежи (общий обзор)

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1HLL1NНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0323.04СтандартнаяM41,81,5950,66200,180,12по запросу
K0323.05СтандартнаяM52,421260,86200,120,08по запросу
K0323.06СтандартнаяM62,7214717200,440,21по запросу
K0323.08СтандартнаяM8421681,215301,10,38по запросу
K0323.10СтандартнаяM104,52,51991,620351,360,62по запросу
K0323.12СтандартнаяM1263,52210230552,111,41по запросу
K0323.16СтандартнаяM168,54,524142,5451003,953,05по запросу
K0323.104НебольшаяM41,81,5950,63100,180,12 по запросу
K0323.105НебольшаяM52,421260,83100,120,08по запросу
K0323.106НебольшаяM62,7214714100,440,21по запросу
K0323.108НебольшаяM8421681,27151,10,38по запросу
K0323.110НебольшаяM104,52,51991,69161,360,62по запросу
K0323.112НебольшаяM1263,52210214262,111,41по запросу
K0323.116НебольшаяM168,54,524142,522503,953,05по запросу
K0323.205ПовышеннаяM52,421260,89250,120,08по запросу
K0323.206ПовышеннаяM62,72147111250,440,21по запросу
K0323.208ПовышеннаяM8421681,222431,10,38по запросу
K0323.210ПовышеннаяM104,52,51991,620541,360,62по запросу
K0323.212ПовышеннаяM1263,52210236942,111,41по запросу
K0323.216ПовышеннаяM168,54,524142,5601103,993,05по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33