Группы товаров
Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
K0324

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом,...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
Шар 1.4034.
Пружина 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.

Исполнение: Без покрытия, закалка упорного штифта.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи (общий обзор)

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1HLL1NНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0324.04СтандартнаяM41,81,5950,66200,180,12по запросу
K0324.05СтандартнаяM52,421260,86200,120,08по запросу
K0324.06СтандартнаяM62,7214717200,440,21по запросу
K0324.08СтандартнаяM8421681,215301,10,38по запросу
K0324.10СтандартнаяM104,52,51991,620351,360,62по запросу
K0324.12СтандартнаяM1263,52210230552,111,41по запросу
K0324.16СтандартнаяM168,54,524142,5451003,953,05по запросу
K0324.104НебольшаяM41,81,5950,63100,180,12по запросу
K0324.105НебольшаяM52,421260,83100,120,08по запросу
K0324.106НебольшаяM62,7214714100,440,21по запросу
K0324.108НебольшаяM8421681,27151,10,38по запросу
K0324.110НебольшаяM104,52,51991,69161,360,62по запросу
K0324.112НебольшаяM1263,52210214262,111,41по запросу
K0324.116НебольшаяM168,54,524142,522503,953,05по запросу
K0324.205ПовышеннаяM52,421260,89250,120,08по запросу
K0324.206ПовышеннаяM62,72147111250,440,21по запросу
K0324.208ПовышеннаяM8421681,222431,10,38по запросу
K0324.210ПовышеннаяM104,52,51991,620541,360,62по запросу
K0324.212ПовышеннаяM1263,52210236942,111,41по запросу
K0324.216ПовышеннаяM168,54,524142,5601103,993,05по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33