Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola com fenda e esfera, em aço, com trava rosca
K0321

Posicionadores com mola com fenda e esfera, em aço, com trava...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Bucha em aço inoxidável com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca em nylon.
Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0321 Posicionadores com mola com fenda e esfera, em aço, com trava rosca 221 kB
 TH_013_Federnde-Druckstuecke_EN 2 MB

Desenhos (visão geral)

Posicionadores com mola com fenda e esfera, em aço, com trava rosca

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão, com trava rosca

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão, com trava rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1NForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0321.03M31,50,4740,41,530,10,07sob consulta
K0321.04M42,50,8950,64100,180,12sob consulta
K0321.05M530,91260,86110,120,08sob consulta
K0321.06M63,5114719130,430,21sob consulta
K0321.08M851,51681,215301,090,37sob consulta
K0321.10M10621991,620401,360,62sob consulta
K0321.12M1282,52210230552,031,36sob consulta
K0321.16M16103,524142,5651253,952,95sob consulta

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola reforçada, com trava rosca

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola reforçada, com trava rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1NForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0321.203M31,50,4740,4570,10,07sob consulta
K0321.204M42,50,8950,612220,180,12sob consulta
K0321.205M530,91260,819300,120,08 sob consulta
K0321.206M63,51147128400,430,21sob consulta
K0321.208M851,51681,247731,090,37 sob consulta
K0321.210M10621991,6661001,360,62sob consulta
K0321.212M1282,522102661202,031,36sob consulta
K0321.216M16103,524142,5901803,952,95sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33