A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola, fenda e esfera em cerâmica, em aço inoxidável
K0609

Posicionadores com mola, fenda e esfera em cerâmica, em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Bucha 1.4305.
Esfera em cerâmica Si3N4.
Mola 1.4310.

Versão:com superfície sem tratamento.Indicação:

Nitreto de silício (Si3N4) se destaca principalmente como um composto de excelentes propriedades materiais. Estas propriedades incluem, por ex., alta tenacidade e resistência, bem como excelentes características de desgaste e boa resistência química.

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0609 Posicionadores com mola, fenda e esfera em cerâmica, em aço inoxidável 157 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera em cerâmica, em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0609.05M530,9120,8611 sob consulta
K0609.06M63,51141913 sob consulta
K0609.08M851,5161,21530 sob consulta
K0609.10M1062191,62035 sob consulta
K0609.12M1282,52223055 sob consulta
K0609.16M16103,5242,565125 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33