A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha e mola em aço inoxidável
Pino em aco inoxidável ou POM (Poliacetal).
Versão:Pino em POM (Poliacetal) branco, resistente à temperatura +50 °C.Indicação:

Versão lisa para prensagem.
Para o furo de alojamento recomenda-se a tolerância D H7.

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1172 Posicionadores com mola versão lisa 148 kB

Desenhos

Posicionadores com mola versão lisa

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
dos componentes
D

D1D2LL1L2L3HForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1172.04Aço inoxidável42,84,610,70,91,85,62,738,2 sob consulta
K1172.05Aço inoxidável53,85,6120,92,1643,39 sob consulta
K1172.06Aço inoxidável64,86,51512,38,25,56,112 sob consulta
K1172.08Aço inoxidável86,28,5181,12,99,56,510,717 sob consulta
K1172.10Aço inoxidável10811261,54,214,3816,229 sob consulta
K1172.204Pom (Poliacetal)42,84,610,70,91,85,62,738,2 sob consulta
K1172.205Pom (Poliacetal)53,85,6120,92,1643,39 sob consulta
K1172.206Pom (Poliacetal)64,86,51512,38,25,56,112 sob consulta
K1172.208Pom (Poliacetal)86,28,5181,12,99,56,510,717 sob consulta
K1172.210Pom (Poliacetal)10811261,54,214,3816,229 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33