A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha de aço ou aço inoxidável 1.4303.
Mola de pressão de aço inoxidável 1.4310.
Versão:Mola de aço niquelado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mola de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:As buchas de molas são utilizadas principalmente como elementos de engate (para travamento) e de posicionamento.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1277 Buchas de molas 180 kB

Desenhos (visão geral)

Buchas de molas

Buchas de molas, Forma A

mais informações

Desenhos

Buchas de molas, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaD1LL2L em F1L em F2Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rigidez da mola
N/mm
CADAces.PreçoEncomendar
K1277.112216AçoA2,2167,81210,52,230,53 sob consulta
K1277.112608AçoA2,683,86,55,21,120,7 sob consulta
K1277.113012AçoA312698,76,26,82 sob consulta
K1277.113016AçoA3168,51310,74,88,41,6 sob consulta
K1277.113412AçoA3,412697,8571,69 sob consulta
K1277.113415AçoA3,4157,3128,25,913,31,95 sob consulta
K1277.114014AçoA4148129512,32,45 sob consulta
K1277.115016AçoA51681310,48152,7 sob consulta
K1277.123016Aço inoxidávelA31681310,64,88,61,6 sob consulta

Buchas de molas, forma B

mais informações

Desenhos

Buchas de molas, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaD1LL2L em F1L em F2Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rigidez da mola
N/mm
CADAces.PreçoEncomendar
K1277.213011AçoB311596,71,63,40,78 sob consulta
K1277.213016AçoB3168,51310,74,88,41,6 sob consulta

Buchas de molas, forma C

mais informações

Desenhos

Buchas de molas, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaDD1LL2L em F1L em F2Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rigidez da mola
N/mm
CADAces.PreçoEncomendar
K1277.323013Aço inoxidávelC4,13137108,95,37,21,75 sob consulta