A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável
K0320

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha em aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola em aço inoxidável 1.4310.
Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação de desenho:
1) Pino roscado colado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0320 Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável 290 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

DD1HLTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do artigo
chave para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0320.03M311,5101,510,40,70,53K0317.903 sob consulta
K0320.04M41,51,51520,60,61,3516K0317.904 sob consulta
K0320.05M52,42,31820,80,81,5517K0317.905 sob consulta
K0320.06M62,72,5202,5112617K0317.906 sob consulta
K0320.08M83,532231,41,22,5729K0317.908 sob consulta
K0320.10M1043223,51,41,63831K0317.910 sob consulta
K0320.12M12642852241047K0317.912 sob consulta
K0320.16M167,553262,52,553885K0317.916 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33