Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão plano, em aço inoxidável
K1379

Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.

Versão:superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Indicação:Este posicionador é utilizado essencialmente como pino de ejeção e batente amortecedor na fabricação de ferramentas.
O acionamento do pino ocorre na direção axial.
Indicação de desenho:
1) Pino roscado colado
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1379 Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão plano, em aço inoxidável 282 kB

Desenhos

Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão plano, em aço inoxidável
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão plano, em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do artigo
Chave para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K1379.05M52,42,3180,80,81,5517K0317.905 sob consulta
K1379.06M62,72,520112617K0317.906 sob consulta
K1379.08M83,53221,41,22,5729K0317.908 sob consulta
K1379.10M1043221,41,63831K0317.910 sob consulta
K1379.12M1264282241047K0317.912 sob consulta
K1379.16M167,55322,52,553885K0317.916 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33