A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Cantoneira de fixação para dobradiça com esfera
K1294

Cantoneira de fixação para dobradiça com esfera

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:A cantoneira de fixação permite o posicionamento flexível da dobradiça com esfera.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1294 Cantoneira de fixação para dobradiça com esfera 239 kB

Desenhos

Cantoneira de fixação para dobradiça com esfera

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DimensõesCADAces.PreçoEncomendar
K1294.9503550veja desenho sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33