A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação:Este posicionador é utilizado essencialmente como pino de ejeção e batente com mola na fabricação de ferramentas.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0331 Posicionadores com mola e cabeça 213 kB

Desenhos

Posicionadores com mola e cabeça

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D3HLL2L3Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0331.0662,9583,5203,261022 sob consulta
K0331.0883,95104,5243,283090 sob consulta
K0331.10105,95135,53041042110 sob consulta
K0331.12127,95166,53651250130 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33