A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:Com a ferramenta para a montagem, as peças de aperto laterais com mola podem ser montadas sem qualquer problema.Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0371 Ferramenta para montagem 138 kB

Desenhos

Ferramenta para montagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Adequado para posicionadores
de efeito lateral
com mola, com D =
CADAces.PreçoEncomendar
K0371.06M12sob consulta
K0371.10M18sob consulta