A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera em cerâmica
K0610

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera em cerâmica

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Bucha 1.4305.
Esfera em cerâmica Si3N4.
Mola 1.4310.

Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação:

Nitreto de silício (Si3N4) se destaca principalmente como um composto de excelentes propriedades materiais. Estas propriedades incluem, por ex., alta tenacidade e resistência, bem como excelentes características de desgaste e resistência química.

Vantagens:Resistente à alta temperatura.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0610 Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera em cerâmica 236 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera em cerâmica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0610.05M530,9142,5611 sob consulta
K0610.06M63,51153913 sob consulta
K0610.08M851,51841530 sob consulta
K0610.10M10622352035 sob consulta
K0610.12M1282,52663055 sob consulta
K0610.16M16103,533865125 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33