Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:Para colas buchas, mancais, e mangas em posições de deslocamento, prensagem e encolhimento. O contato total com a superfície evita folgas, corrosão e corrosão por contato.

LOCTITE-Fixação cilíndrica especial, K0655.638....
Grande capacidade de enchimento das juntas, bem como rápido endurecimento. Resistente à temperatura de -55 °C até +150 °C.

LOCTITE-Fixação cilíndrica universal, K0655.648....
Boa capacidade de enchimento das juntas, rápido tempo de fixação e excelente constância térmica. Resistente à temperaturas de -55 °C até +175 °C.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0655 Adesivo LOCTITE (acessório) 170 kB

Desenhos

Adesivo LOCTITE (acessório)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

EmbalagemResistência
ao cisalhamento
N/mm²
Torque
de quebra
Nm
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K0655.6380010LOCTITE 638frasco de 10 ml20-3535-60-55 °C - +150 °C sob consulta
K0655.6480010LOCTITE 648frasco de 10 ml16-3030-55-55 °C - +175 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33