Grupos de mercadorias
Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN
K1329

Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404.Versão:peça polida.Indicação:Elemento de conexão ideal para fixação de chapas de revestimento, coberturas de vidro plexi, etc. A superfície de suporte do colar acima do tamanho médio e o alívio na haste roscada garantem uma distribuição de força livre de tensão na respectiva base. Além disso, a altura da cabeça e eventuais arestas de interferência são escolhidas o mais baixo possível. O acionamento ocorre através das duas faces usando uma chave de boca.
A superfície do parafuso de cabeça esférica é polida e o design otimizado, para uso na área de higiene. A superfície apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor que Ra 0,8 μm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.
Acessórios:Para apertar e afrouxar os parafusos sem danos, recomendamos utilizar uma chave de boca em combinação com o encaixe de proteção (K1362).Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1329 Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN 164 kB
 Torques 105 kB

Desenhos

Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1KTSWR1LCADAces.PreçoEncomendar
K1329.03X4M3820,655,24 sob consulta
K1329.03X5M3820,655,25 sob consulta
K1329.03X6M3820,655,26 sob consulta
K1329.03X8M3820,655,28 sob consulta
K1329.03X10M3820,655,210 sob consulta
K1329.03X12M3820,655,212 sob consulta
K1329.03X16M3820,655,216 sob consulta
K1329.03X20M3820,655,220 sob consulta
K1329.03X25M3820,655,225 sob consulta
K1329.03X30M3820,655,230 sob consulta
K1329.04X5M4113166,75 sob consulta
K1329.04X6M4113166,76 sob consulta
K1329.04X8M4113166,78 sob consulta
K1329.04X10M4113166,710 sob consulta
K1329.04X12M4113166,712 sob consulta
K1329.04X16M4113166,716 sob consulta
K1329.04X20M4113166,720 sob consulta
K1329.04X25M4113166,725 sob consulta
K1329.04X30M4113166,730 sob consulta
K1329.05X6M5144188,66 sob consulta
K1329.04X35M4113166,735sob consulta
K1329.04X40M4113166,740sob consulta
K1329.05X8M5144188,68 sob consulta
K1329.05X10M5144188,610 sob consulta
K1329.05X12M5144188,612 sob consulta
K1329.05X16M5144188,616 sob consulta
K1329.05X20M5144188,620 sob consulta
K1329.05X25M5144188,625 sob consulta
K1329.05X30M5144188,630 sob consulta
K1329.05X35M5144188,635sob consulta
K1329.06X8M61751,510108 sob consulta
K1329.05X40M5144188,640sob consulta
K1329.06X10M61751,5101010 sob consulta
K1329.06X12M61751,5101012 sob consulta
K1329.06X16M61751,5101016 sob consulta
K1329.06X20M61751,5101020 sob consulta
K1329.06X25M61751,5101025 sob consulta
K1329.06X30M61751,5101030 sob consulta
K1329.08X10M82051,5131310 sob consulta
K1329.06X35M61751,5101035sob consulta
K1329.06X40M61751,5101040sob consulta
K1329.08X12M82051,5131312 sob consulta
K1329.08X16M82051,5131316 sob consulta
K1329.08X20M82051,5131320 sob consulta
K1329.08X25M82051,5131325 sob consulta
K1329.08X30M82051,5131330 sob consulta
K1329.08X35M82051,5131335 sob consulta
K1329.08X40M82051,5131340 sob consulta
K1329.10X12M102261,51513,512 sob consulta
K1329.10X16M102261,51513,516 sob consulta
K1329.10X20M102261,51513,520 sob consulta
K1329.10X25M102261,51513,525 sob consulta
K1329.10X30M102261,51513,530 sob consulta
K1329.10X35M102261,51513,535 sob consulta
K1329.10X37M102261,51513,537 sob consulta
K1329.10X40M102261,51513,540 sob consulta
K1329.12X16M12277,51,51916,316 sob consulta
K1329.12X20M12277,51,51916,320 sob consulta
K1329.12X25M12277,51,51916,325 sob consulta
K1329.12X30M12277,51,51916,330 sob consulta
K1329.12X35M12277,51,51916,335 sob consulta
K1329.12X40M12277,51,51916,340 sob consulta
K1329.12X50M12277,51,51916,350 sob consulta
K1329.16X20M163691,5242320 sob consulta
K1329.16X25M163691,5242325 sob consulta
K1329.16X30M163691,5242330 sob consulta
K1329.16X35M163691,5242335 sob consulta
K1329.16X40M163691,5242340 sob consulta
K1329.16X50M163691,5242350 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33