Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoVersão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos roscados com bloqueio de aparafusamento foram concebidos especialmente para serem utilizados como "pinos aderentes de inserção". Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Na prática de colagem, foi comprovada a eficácia dos produtos LOCTITE 638 e 648.
Dados técnicos, veja K0404.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0655 Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento 207 kB
 Folha de dados K0405 Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento 216 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Conteúdo (un.)
(adesivos LOCTITE 638 e 648 não incluídos no fornecimento)
CADAces.PreçoEncomendar
K0405.01açoM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) sob consulta
K0405.02aço inoxidávelM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) sob consulta

Outros artigos desta categoria
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33