Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço mola ou aço inoxidável 1.4122.Versão:Aço mola, fosfatado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os anéis de retenção DIN 471 são elementos de segurança de montagem axial, adequados para eixos com utilização universal. Eles podem transferir altas forças axiais entre os elementos de máquinas (por ex. rolamentos de roletes) e a ranhura em que o anel estiver montado. Indicação de desenho:
1) Espaço para montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1938 Anéis de retenção para eixos DIN 471 194 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Anéis de retenção para eixos DIN 471

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
ABD1D2D3D4D5HMCADAces.PreçoEncomendar
K1938.030400aço1,90,832,82,7710,40,5 sob consulta
K1938.040400aço2,20,943,83,78,610,40,5 sob consulta
K1938.050600aço2,51,154,84,710,310,60,7 sob consulta
K1938.060700aço2,71,365,75,611,71,20,70,8 sob consulta
K1938.070800aço3,11,476,76,513,51,20,80,9 sob consulta
K1938.080800aço3,21,587,67,414,71,20,80,9 sob consulta
K1938.091000aço3,31,798,68,4161,211,1 sob consulta
K1938.101000aço3,31,8109,69,3171,511,1 sob consulta
K1938.121000aço3,31,81211,511191,711,1 sob consulta
K1938.141000aço3,52,11413,412,921,41,711,1 sob consulta
K1938.151000aço3,62,21514,313,822,61,711,1 sob consulta
K1938.161000aço3,72,21615,214,723,81,711,1 sob consulta
K1938.171000aço3,82,31716,215,7251,711,1 sob consulta
K1938.181200aço3,92,4181716,526,221,21,3 sob consulta
K1938.191200aço3,92,5191817,527,221,21,3 sob consulta
K1938.201200aço42,6201918,528,421,21,3 sob consulta
K1938.221200aço4,22,8222120,530,821,21,3 sob consulta
K1938.241200aço4,432422,922,233,221,21,3 sob consulta
K1938.251200aço4,432523,923,234,221,21,3 sob consulta
K1938.261200aço4,53,12624,924,235,521,21,3 sob consulta
K1938.281500aço4,73,22826,625,937,921,51,6 sob consulta
K1938.301500aço53,53028,627,940,521,51,6 sob consulta
K1938.321500aço5,23,63230,329,6432,51,51,6 sob consulta
K1938.351500aço5,63,9353332,246,82,51,51,6 sob consulta
K1938.381750aço5,84,2383635,250,22,51,751,85 sob consulta
K1938.401750aço64,44037,536,552,62,51,751,85 sob consulta
K1938.451750aço6,74,74542,541,559,12,51,751,85 sob consulta
K1938.471750aço6,84,94744,543,5-2,51,751,85 sob consulta
K1938.502000aço6,95,1504745,864,52,522,15 sob consulta
K1938.552000aço7,25,4555250,870,22,522,15 sob consulta
K1938.602000aço7,45,8605755,875,62,522,15 sob consulta
K1938.752500aço8,47757270,592,732,52,65 sob consulta
K1938.040401aço inoxidável2,20,943,83,78,610,40,5 sob consulta
K1938.050601aço inoxidável2,51,154,84,710,310,60,7 sob consulta
K1938.060701aço inoxidável2,71,365,75,611,71,20,70,8 sob consulta
K1938.070801aço inoxidável3,11,476,76,513,51,20,80,9 sob consulta
K1938.080801aço inoxidável3,21,587,67,414,71,20,80,9 sob consulta
K1938.091001aço inoxidável3,31,798,68,4161,211,1 sob consulta
K1938.101001aço inoxidável3,31,8109,69,3171,511,1 sob consulta
K1938.121001aço inoxidável3,31,81211,511191,711,1 sob consulta
K1938.141001aço inoxidável3,52,11413,412,921,41,711,1 sob consulta
K1938.151001aço inoxidável3,62,21514,313,822,61,711,1 sob consulta
K1938.161001aço inoxidável3,72,21615,214,723,81,711,1 sob consulta
K1938.171001aço inoxidável3,82,31716,215,7251,711,1 sob consulta
K1938.181201aço inoxidável3,92,4181716,526,221,21,3 sob consulta
K1938.191201aço inoxidável3,92,5191817,527,221,21,3 sob consulta
K1938.201201aço inoxidável42,6201918,528,421,21,3 sob consulta
K1938.221201aço inoxidável4,22,8222120,530,821,21,3 sob consulta
K1938.241201aço inoxidável4,432422,922,233,221,21,3 sob consulta
K1938.251201aço inoxidável4,432523,923,234,221,21,3 sob consulta
K1938.261201aço inoxidável4,53,12624,924,235,521,21,3 sob consulta
K1938.281501aço inoxidável4,73,22826,625,937,921,51,6 sob consulta
K1938.301501aço inoxidável53,53028,627,940,521,51,6 sob consulta
K1938.321501aço inoxidável5,23,63230,329,6432,51,51,6 sob consulta
K1938.351501aço inoxidável5,63,9353332,246,82,51,51,6 sob consulta
K1938.381751aço inoxidável5,84,2383635,250,22,51,751,85 sob consulta
K1938.401751aço inoxidável64,44037,536,552,62,51,751,85 sob consulta
K1938.451751aço inoxidável6,74,74542,541,559,12,51,751,85 sob consulta
K1938.502001aço inoxidável6,95,1504745,864,52,522,15 sob consulta
K1938.552001aço inoxidável7,25,4555250,870,22,522,15 sob consulta
K1938.602001aço inoxidável7,45,8605755,875,62,522,15 sob consulta
K1938.752501aço inoxidável8,47757270,592,732,52,65 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33