Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável A2.Versão:Aço com classe de resistência 8.8, brunido.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação:Pino de eixo adequado, ver B0430.Indicação de desenho:
U = máx. 2 P (rosca incompleta)
X1 = conforme a norma DIN 76 Parte 1
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0396 Parafusos olhais DIN 444 forma B 183 kB
 Classes de resistência 42,1 kB

Desenhos

Parafusos olhais DIN 444 forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Classe de resistênciaSuperfície
Corpo básico
D1LD2D3BSRCADAces.PreçoEncomendar
K0396.0550aço8.8brunidoM5505121662,5 sob consulta
K0396.0575aço8.8brunidoM5755121662,5 sob consulta
K0396.0650aço8.8brunidoM6506141874 sob consulta
K0396.0675aço8.8brunidoM6756141874 sob consulta
K0396.0850aço8.8brunidoM8508182294 sob consulta
K0396.0875aço8.8brunidoM8758182294 sob consulta
K0396.1075aço8.8brunidoM1075102026124 sob consulta
K0396.10100aço8.8brunidoM10100102026124 sob consulta
K0396.1275aço8.8brunidoM1275122530146 sob consulta
K0396.12100aço8.8brunidoM12100122530146 sob consulta
K0396.12120aço8.8brunidoM12120122530146 sob consulta
K0396.12130aço8.8brunidoM12130122536146 sob consulta
K0396.1475aço8.8brunidoM1475142836166 sob consulta
K0396.14130aço8.8brunidoM14130142836166 sob consulta
K0396.16130aço8.8brunidoM16130163244176 sob consulta
K0396.20140aço8.8brunidoM20140184052226 sob consulta
K0396.10550aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM5505121662,5 sob consulta
K0396.10650aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM6506141874 sob consulta
K0396.10675aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM6756141874 sob consulta
K0396.10850aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM8508182294 sob consulta
K0396.10875aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM8758182294 sob consulta
K0396.11075aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM1075102026124 sob consulta
K0396.110100aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM10100102026124 sob consulta
K0396.11275aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM1275122530146 sob consulta
K0396.112100aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM12100122530146 sob consulta
K0396.112120aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM12120122530146 sob consulta
K0396.112130aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM12130122536146 sob consulta
K0396.11475aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM1475142836166 sob consulta
K0396.114130aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM14130142836166 sob consulta
K0396.116130aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM16130163244176 sob consulta
K0396.120140aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM20140184052226 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Parafusos olhais são elementos de fixação compostos por um olhal relativamente grande e rosca. O formato “olhal” dá o nome ao parafuso. O parafuso olhal conforme DIN 444 é parecido com »o parafuso olhal de anel, embora este possua uma rosca de maior comprimento e o parafuso olhal disponha de um olhal maior.

Por isso, as formas de aplicação diferem na prática de forma clara. O parafuso olhal serve para fixação de vários objetos, como, cabos de aço, ganchos, pinos de suporte de carga e manilhas. Um exemplo típico de aplicação seria em um fecho de fixação com contraporca e barra roscada.

Com o auxílio desses elementos de fixação, é possível fixar construções de corda e arame por tração. Graças a uma alta estabilidade, os parafusos olhais são utilizados também para proteger ou para fixar cargas. Os parafusos olhais são fixados frequentemente com »porcas borboletas. Isto permite uma fixação e afrouxamento rápidos do parafuso. A ampla gama de possibilidades de aplicações faz do parafuso olhal DIN 444, um dos elementos de construção mais popular na engenharia mecânica. A rosca relativamente longa permite uma fácil montagem no local desejado.

Parafusos olhais da KIPP estão disponíveis nos modelos em aço e aço inoxidável, basta acessar a loja online. Para completar a linha, a KIPP oferece também »pinos de eixo adequados para os parafusos olhais DIN 444.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33