Grupos de mercadorias
Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6305 e DIN 6307
K0755

Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:Nas porcas de haste transversal com manípulo solto, o manípulo pode ser deslocado, sendo mantido pela mola de pressão em qualquer posição. Os anéis restringem o deslocamento. Na versão com manipulo fixo, este é comprimido na peça.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0755 Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6305 e DIN 6307 189 kB

Desenhos (visão geral)

Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6305 e DIN 6307

Porcas altas com haste transversal e manípulo fixo DIN 6305

mais informações

Desenhos

Porcas altas com haste transversal e manípulo fixo DIN 6305

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1D1D2D3L1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
K0755.110manípulo fixoM10188206080 sob consulta
K0755.112manípulo fixoM1220102570100 sob consulta
K0755.116manípulo fixoM1624123585120 sob consulta
K0755.120manípulo fixoM2030164095140 sob consulta

Porcas com haste transversal e manípulo solto DIN 6307

mais informações

Desenhos

Porcas com haste transversal e manípulo solto DIN 6307

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1D1D2D3L1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
K0755.210manípulo soltoM10188206080 sob consulta
K0755.212manípulo soltoM1220102570100 sob consulta
K0755.216manípulo soltoM1624133585120 sob consulta
K0755.220manípulo soltoM2030164095140 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33