A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Parafusos sextavados com colar para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals
K1327

Parafusos sextavados com colar para a linha Hygienic USIT® anel...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404.Versão:peça altamente polida.Indicação:Parafusos sextavados com colar para anel e arruela de vedação Hygienic USIT®.

Somente a combinação do anel e arruela de vedação Hygienic USIT® com o parafuso sextavado especialmente modificado garante uma vedação livre de zonas mortas. Isto é essencial, especialmente nas áreas de contato com o produto ou dentro de isoladores assépticos.

Tanto a cabeça dos parafusos como a superfície de apoio do anel de vedação e arruela apresentam alto polimento. Devido à profundidade de rugosidade da superfície extremamente baixa, isto é, muito inferior a Ra 0,8 μm, quase não ocorre aderência de partículas de sujeira ao parafuso. A superfície altamente polida assegura uma limpeza fácil.
Sem escareamento ou aprofundamento na cabeça do parafuso, sem estampagem ou engrenagem abaixo do flange.
Sob consulta:Ferramenta com tamanhos de chave SW 8 - SW 24.Acessórios:Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1326.
Porca cega sextavada com colar K1328.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1327 Parafusos sextavados com colar para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals 280 kB
 Technical information Hygienic USIT ® 205 kB

Desenhos

Parafusos sextavados com colar para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2BKLRSWCADAces.PreçoEncomendar
K1327.03X6M310,844,16,360,457 sob consulta
K1327.03X9M310,847,16,390,457 sob consulta
K1327.03X12M310,8410,16,3120,457 sob consulta
K1327.03X15M310,84126,3150,457 sob consulta
K1327.04X8M410,846,66,380,457 sob consulta
K1327.04X12M410,8410,66,3120,457 sob consulta
K1327.04X16M410,84146,3160,457 sob consulta
K1327.04X20M410,84146,3200,457 sob consulta
K1327.04X25M410,84146,3250,457 sob consulta
K1327.05X10M511,858,47,3100,58 sob consulta
K1327.05X15M511,8513,47,3150,58 sob consulta
K1327.05X20M511,85167,3200,58 sob consulta
K1327.05X25M511,85167,3250,58 sob consulta
K1327.05X30M511,85167,3300,58 sob consulta
K1327.05X35M511,85167,3350,58 sob consulta
K1327.05X40M511,85167,3400,58 sob consulta
K1327.06X12M614,26109120,5510 sob consulta
K1327.06X15M614,26139150,5510 sob consulta
K1327.06X20M614,26189200,5510 sob consulta
K1327.06X25M614,26189250,5510 sob consulta
K1327.06X30M614,26189300,5510 sob consulta
K1327.06X35M614,26189350,5510 sob consulta
K1327.06X40M614,26189400,5510 sob consulta
K1327.06X45M614,26189450,5510 sob consulta
K1327.06X50M614,26189500,5510 sob consulta
K1327.08X15M818812,511150,713 sob consulta
K1327.08X20M818817,511200,713 sob consulta
K1327.08X25M81882211250,713 sob consulta
K1327.08X30M81882211300,713 sob consulta
K1327.08X35M81882211350,713 sob consulta
K1327.08X40M81882211400,713 sob consulta
K1327.08X45M81882211450,713 sob consulta
K1327.08X50M81882211500,713 sob consulta
K1327.08X55M81882211550,713 sob consulta
K1327.08X60M81882211600,713 sob consulta
K1327.08X65M81882211650,713 sob consulta
K1327.08X70M81882211700,713 sob consulta
K1327.10X20M1022,3101713,5200,816 sob consulta
K1327.10X25M1022,3102213,5250,816 sob consulta
K1327.10X30M1022,3102613,5300,816 sob consulta
K1327.10X35M1022,3102613,5350,816 sob consulta
K1327.10X40M1022,3102613,5400,816 sob consulta
K1327.10X45M1022,3102613,5450,816 sob consulta
K1327.10X50M1022,3102613,5500,816 sob consulta
K1327.10X55M1022,3102613,5550,816 sob consulta
K1327.10X60M1022,3102613,5600,816 sob consulta
K1327.10X65M1022,3102613,5650,7516 sob consulta
K1327.10X70M1022,3102613,5700,816 sob consulta
K1327.10X75M1022,3102613,5750,816 sob consulta
K1327.10X80M1022,3102613,5800,816 sob consulta
K1327.12X25M1226,61221,517250,918 sob consulta
K1327.12X30M1226,61226,517300,918 sob consulta
K1327.12X35M1226,6123017350,918 sob consulta
K1327.12X40M1226,6123017400,918 sob consulta
K1327.12X45M1226,6123017450,918 sob consulta
K1327.12X50M1226,6123017500,918 sob consulta
K1327.12X55M1226,6123017550,918 sob consulta
K1327.12X60M1226,6123017600,918 sob consulta
K1327.12X65M1226,6123017650,918 sob consulta
K1327.12X70M1226,6123017700,918 sob consulta
K1327.12X75M1226,6123017750,918 sob consulta
K1327.12X80M1226,6123017800,918 sob consulta
K1327.16X30M1635162621301,224 sob consulta
K1327.16X35M1635163121351,224 sob consulta
K1327.16X40M1635163621401,224 sob consulta
K1327.16X45M1635163621451,224 sob consulta
K1327.16X50M1635163621501,224 sob consulta
K1327.16X55M1635163621551,224 sob consulta
K1327.16X60M1635163621601,224 sob consulta
K1327.16X65M1635163621651,224 sob consulta
K1327.16X70M1635163621701,224 sob consulta
K1327.16X75M1635163621751,224 sob consulta
K1327.16X80M1635163621801,224 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33