- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Parafusos, porcas e arruelas
- K0756
Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306
- K0584
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
- K1798
Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de parafusos com sextavado interno
- K1418
Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa
- K1960
Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1
- K0708
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642
- K1159
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno roscado até a cabeça DIN 912
- K0869
Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com trava rosca
- K0869
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável
- K1160
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça baixa DIN 6912
- K0396
Parafusos olhais DIN 444 forma B
- K0404
Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0405
Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0755
Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6305 e DIN 6307
- K0697
Parafusos prisioneiros DIN 6379
- K1910
Parafusos prisioneiros
- K0698
Parafusos para ranhuras em T DIN 787
- K0699
Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9
- K0870
Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Parafusos sextavados DIN 933/ISO 4017
- K1161
Parafusos sextavados com flange DIN EN 1665
- K1796
Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380
- K1493
Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1492
Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1595
Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de vedação e arruelas para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1647
Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1648
Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1822
Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com Hygienic DESIGN
- K1649
Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1329
Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN
- K1411
Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN
- K1330
Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN
- K1332
Porcas cegas compactas no modelo Hygienic DESIGN
- K0700
Porcas sextavadas, forma baixa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Porcas sextavadas DIN 934
- K1147
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma alta, DIN 982 ampliada
- K1148
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma baixa, DIN 985 ampliada
- K1146
Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980 ampliada
- K1797
Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados
- K0701
Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada
- K0702
Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada
- K0794
Porcas sextavadas com assento esférico
- K1800
Porcas calotas sextavadas com forma alta de acordo com a norma DIN 1587, aço ou aço inoxidável
- K1801
Porcas calotas sextavadas com forma baixa de acordo com a norma DIN 917, aço ou aço inoxidável
- K1917
Porcas ranhuradas DIN 1804
- K2060
Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável
- K2063
Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406
- K2062
Arruelas de segurança de aço DIN 462
- K2059
Porcas ranhuradas de aço DIN 70852
- K2061
Arruelas de segurança de aço DIN 70952
- K1918
Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp
- K0868
Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável
- K1150
Arruelas lisas de abas largas DIN 9021
- K1151
Arruelas compensadoras DIN 988
- K1968
Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349
- K1526
Arruelas em plástico sem risco de perda
- K1938
Anéis de retenção para eixos DIN 471
- K1939
Anéis de retenção para furos DIN 472
- K1940
Aneis de retenção para eixos DIN 6799
- K0730
Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
- K0704
Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923
- K0705
Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma ISO 7379
- K0706
Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa semelhante à DIN 609
- K1908
Pinos cilíndricos (pinos de guia) DIN 6325
- K2013
Pinos cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pinos cilíndricos com rosca interna (pinos de guia) DIN EN ISO 8735
- K0707
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026
- K0797
Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027
- K2052
Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028
- Encaixes roscados
- Buchas de guia para brocas
- Conectores para perfis e sistemas de perfis
- Anéis de ajuste, anéis de aperto e cubos de aperto
- Acessórios para elementos para máquinas bem como elementos para dispositivos
- Acoplamentos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0698Parafusos para ranhuras em T DIN 787 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Forjada, com guia de ranhura fresada, rosca laminada. M6–M12 temperada para classe de resistência 10.9, cor preta. M14–M36 temperada para classe de resistência 8.8, cor preta.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Largura de ranhura | D1 | L | A | B | E1/E2 | K | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0698.0625 | 6 | M6 | 25 | 5,7 | 15 | 10 | 4 | | | sob consulta | | K0698.0640 | 6 | M6 | 40 | 5,7 | 28 | 10 | 4 | | | sob consulta | | K0698.0663 | 6 | M6 | 63 | 5,7 | 40 | 10 | 4 | | | sob consulta | | K0698.0832 | 8 | M8 | 32 | 7,7 | 22 | 13 | 6 | | | sob consulta | | K0698.0850 | 8 | M8 | 50 | 7,7 | 35 | 13 | 6 | | | sob consulta | | K0698.0880 | 8 | M8 | 80 | 7,7 | 50 | 13 | 6 | | | sob consulta | | K0698.1040 | 10 | M10 | 40 | 9,7 | 30 | 15 | 6 | | | sob consulta | | K0698.1063 | 10 | M10 | 63 | 9,7 | 45 | 15 | 6 | | | sob consulta | | K0698.10100 | 10 | M10 | 100 | 9,7 | 60 | 15 | 6 | | | sob consulta | | K0698.1250 | 12 | M12 | 50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | | | sob consulta | | K0698.1263 | 12 | M12 | 63 | 11,7 | 40 | 18 | 7 | | | sob consulta | | K0698.1280 | 12 | M12 | 80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | | | sob consulta | | K0698.12100 | 12 | M12 | 100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | | | sob consulta | | K0698.12125 | 12 | M12 | 125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | | | sob consulta | | K0698.12160 | 12 | M12 | 160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | | | sob consulta | | K0698.12200 | 12 | M12 | 200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | | | sob consulta | | K0698.1450 | 14 | M12 | 50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | | | sob consulta | | K0698.1463 | 14 | M12 | 63 | 13,7 | 45 | 22 | 8 | | | sob consulta | | K0698.1480 | 14 | M12 | 80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | | | sob consulta | | K0698.14100 | 14 | M12 | 100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | | | sob consulta | | K0698.14125 | 14 | M12 | 125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | | | sob consulta | | K0698.14160 | 14 | M12 | 160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | | | sob consulta | | K0698.14200 | 14 | M12 | 200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | | | sob consulta | | K0698.16631 | 16 | M14 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.16801 | 16 | M14 | 80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.161001 | 16 | M14 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.161251 | 16 | M14 | 125 | 15,7 | 75 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.161601 | 16 | M14 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.162501 | 16 | M14 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.1663 | 16 | M16 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.1680 | 16 | M16 | 80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.16100 | 16 | M16 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.16125 | 16 | M16 | 125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.16160 | 16 | M16 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.16200 | 16 | M16 | 200 | 15,7 | 125 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.16250 | 16 | M16 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | sob consulta | | K0698.1863 | 18 | M16 | 63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | | | sob consulta | | K0698.1880 | 18 | M16 | 80 | 17,7 | 55 | 28 | 10 | | | sob consulta | | K0698.18100 | 18 | M16 | 100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | | | sob consulta | | K0698.18125 | 18 | M16 | 125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | | | sob consulta | | K0698.18160 | 18 | M16 | 160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | | | sob consulta | | K0698.18200 | 18 | M16 | 200 | 17,7 | 125 | 28 | 10 | | | sob consulta | | K0698.18250 | 18 | M16 | 250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | | | sob consulta | | K0698.2080 | 20 | M20 | 80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | | | sob consulta | | K0698.20100 | 20 | M20 | 100 | 19,7 | 65 | 32 | 12 | | | sob consulta | | K0698.20125 | 20 | M20 | 125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | | | sob consulta | | K0698.20160 | 20 | M20 | 160 | 19,7 | 110 | 32 | 12 | | | sob consulta | | K0698.20200 | 20 | M20 | 200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | | | sob consulta | | K0698.20250 | 20 | M20 | 250 | 19,7 | 150 | 32 | 12 | | | sob consulta | | K0698.20315 | 20 | M20 | 315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | | | sob consulta | | K0698.2280 | 22 | M20 | 80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | | | sob consulta | | K0698.22100 | 22 | M20 | 100 | 21,7 | 65 | 35 | 14 | | | sob consulta | | K0698.22125 | 22 | M20 | 125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | | | sob consulta | | K0698.22160 | 22 | M20 | 160 | 21,7 | 110 | 35 | 14 | | | sob consulta | | K0698.22200 | 22 | M20 | 200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | | | sob consulta | | K0698.22250 | 22 | M20 | 250 | 21,7 | 150 | 35 | 14 | | | sob consulta | | K0698.22315 | 22 | M20 | 315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | | | sob consulta | | K0698.24100 | 24 | M24 | 100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | | | sob consulta | | K0698.24125 | 24 | M24 | 125 | 23,7 | 85 | 40 | 16 | | | sob consulta | | K0698.24160 | 24 | M24 | 160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | | | sob consulta | | K0698.24200 | 24 | M24 | 200 | 23,7 | 125 | 40 | 16 | | | sob consulta | | K0698.24250 | 24 | M24 | 250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | | | sob consulta | | K0698.24315 | 24 | M24 | 315 | 23,7 | 190 | 40 | 16 | | | sob consulta | | K0698.24400 | 24 | M24 | 400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | | | sob consulta | | K0698.28100 | 28 | M24 | 100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | | | sob consulta | | K0698.28125 | 28 | M24 | 125 | 27,7 | 85 | 44 | 18 | | | sob consulta | | K0698.28160 | 28 | M24 | 160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | | | sob consulta | | K0698.28200 | 28 | M24 | 200 | 27,7 | 125 | 44 | 18 | | | sob consulta | | K0698.28250 | 28 | M24 | 250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | | | sob consulta | | K0698.28315 | 28 | M24 | 315 | 27,7 | 190 | 44 | 18 | | | sob consulta | | K0698.28400 | 28 | M24 | 400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | | | sob consulta | | K0698.36125 | 36 | M30 | 125 | 35,6 | 80 | 54 | 22 | | | sob consulta | | K0698.36160 | 36 | M30 | 160 | 35,6 | 110 | 54 | 22 | | | sob consulta | | K0698.36200 | 36 | M30 | 200 | 35,6 | 135 | 54 | 22 | | | sob consulta | | K0698.36250 | 36 | M30 | 250 | 35,6 | 150 | 54 | 22 | | | sob consulta | | K0698.36315 | 36 | M30 | 315 | 35,6 | 200 | 54 | 22 | | | sob consulta | | K0698.36500 | 36 | M30 | 500 | 35,6 | 300 | 54 | 22 | | | sob consulta | | K0698.42160 | 42 | M36 | 160 | 41,6 | 100 | 65 | 26 | | | sob consulta | | K0698.42250 | 42 | M36 | 250 | 41,6 | 175 | 65 | 26 | | | sob consulta | | K0698.42400 | 42 | M36 | 400 | 41,6 | 250 | 65 | 26 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|