Grupos de mercadorias
Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306
K0756

Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida, pino de pressão endurecido.Indicação:Nos parafusos de haste transversal com manípulo solto, o manípulo pode ser deslocado, sendo mantido pela mola de pressão em qualquer posição. Os anéis restringem o deslocamento. Na versão com manipulo fixo, este é comprimido na peça.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0756 Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306 161 kB

Desenhos (visão geral)

Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306

Parafusos com haste transversal e manípulo fixo DIN 6304

mais informações

Desenhos

Parafusos com haste transversal e manípulo fixo DIN 6304

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2CADAces.PreçoEncomendar
K0756.106X40manípulo fixoM61254,5401050306 sob consulta
K0756.106X50manípulo fixoM61254,5501050406 sob consulta
K0756.108X50manípulo fixoM81466501260357,5 sob consulta
K0756.108X60manípulo fixoM81466601260457,5 sob consulta
K0756.110X60manípulo fixoM101888601480409 sob consulta
K0756.110X70manípulo fixoM101888701480509 sob consulta
K0756.112X70manípulo fixoM122010870181005010 sob consulta
K0756.112X80manípulo fixoM122010880181006010 sob consulta
K0756.116X75manípulo fixoM1624121275201205512 sob consulta
K0756.116X90manípulo fixoM1624121290201207012 sob consulta
K0756.116X110manípulo fixoM16241212110201209012 sob consulta
K0756.120X75manípulo fixoM20301615,575281405514 sob consulta
K0756.120X90manípulo fixoM20301615,590281407014 sob consulta
K0756.120X110manípulo fixoM20301615,5110281409014 sob consulta

Parafusos com haste transversal, com manípulo solto DIN 6306

mais informações

Desenhos

Parafusos com haste transversal, com manípulo solto DIN 6306

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2CADAces.PreçoEncomendar
K0756.210X40manípulo soltoM101888403280309 sob consulta
K0756.210X50manípulo soltoM101888503280409 sob consulta
K0756.212X50manípulo soltoM122010850351004010 sob consulta
K0756.212X60manípulo soltoM122010860351005010 sob consulta
K0756.216X55manípulo soltoM1624131255401204512 sob consulta
K0756.216X70manípulo soltoM1624131270401206012 sob consulta
K0756.216X90manípulo soltoM1624131290401208012 sob consulta
K0756.220X55manípulo soltoM20301615,555451404514 sob consulta
K0756.220X70manípulo soltoM20301615,570451406014 sob consulta
K0756.220X90manípulo soltoM20301615,590451408014 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33