Grupos de mercadorias
Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014
K0870

Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto)
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Sob consulta:Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0870 Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014 227 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB
 Superfícies dos parafusos 122 kB

Desenhos (visão geral)

Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014

Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014, aço

mais informações

Desenhos

Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014, aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Classe de resistênciaSuperfície
Corpo básico
D

LLs
mín.
Comp.
máx.
EKSWDINISOCADAces.PreçoEncomendar
K0870.03X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M33015,5186,0125,5DIN 931- sob consulta
K0870.03X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M33520,5236,0125,5DIN 931- sob consulta
K0870.03X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M34025,5286,0125,5DIN 931- sob consulta
K0870.04X25aço8.8superfície sem tratamento (preto)M4257,5117,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.04X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M43012,5167,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.04X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M43517,5217,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.04X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M44022,5267,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.04X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M44527,5317,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.04X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M45032,5367,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.05X25aço8.8superfície sem tratamento (preto)M525598,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.05X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M53010148,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.05X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M53515198,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.05X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M54020248,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.05X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M54525298,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.05X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M55030348,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.05X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M56039448,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.06X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M63071211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.06X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M635121711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.06X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M640172211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.06X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M645222711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.06X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M650273211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.06X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M660374211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.06X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M670475211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.08X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M8356,751314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.08X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M84011,751814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.08X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M84516,752314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.08X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M85021,752814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.08X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M86031,753814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.08X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M87041,754814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.08X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M88051,755814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.10X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M10406,51418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M104511,51918,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M105016,52418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M106026,53418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M107036,54418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M108046,55418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X90aço8.8superfície sem tratamento (preto)M109056,56418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X100aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1010066,57418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.12X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M12456,251521,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M125011,252021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M126021,253021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M127031,254021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M128041,255021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X90aço8.8superfície sem tratamento (preto)M129051,256021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X100aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1210061,257021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X110aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1211071,258021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X120aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1212081,259021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.16X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1660122226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.16X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1670223226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.16X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1680324226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.16X90aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1690425226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.16X100aço8.8superfície sem tratamento (preto)M16100526226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.16X110aço8.8superfície sem tratamento (preto)M16110627226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.16X120aço8.8superfície sem tratamento (preto)M16120728226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.20X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M207011,52433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.20X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M208021,53433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.20X90aço8.8superfície sem tratamento (preto)M209031,54433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.20X100aço8.8superfície sem tratamento (preto)M2010041,55433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.20X110aço8.8superfície sem tratamento (preto)M2011051,56433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.20X120aço8.8superfície sem tratamento (preto)M2012061,57433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.403X30aço8.8galvanizada com zincoM33015,5186,0125,5DIN 931- sob consulta
K0870.403X35aço8.8galvanizada com zincoM33520,5236,0125,5DIN 931- sob consulta
K0870.403X40aço8.8galvanizada com zincoM34025,5286,0125,5DIN 931- sob consulta
K0870.404X25aço8.8galvanizada com zincoM4257,5117,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.404X30aço8.8galvanizada com zincoM43012,5167,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.404X35aço8.8galvanizada com zincoM43517,5217,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.404X40aço8.8galvanizada com zincoM44022,5267,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.404X45aço8.8galvanizada com zincoM44527,5317,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.404X50aço8.8galvanizada com zincoM45032,5367,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.405X25aço8.8galvanizada com zincoM525598,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.405X30aço8.8galvanizada com zincoM53010148,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.405X35aço8.8galvanizada com zincoM53515198,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.405X40aço8.8galvanizada com zincoM54020248,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.405X45aço8.8galvanizada com zincoM54525298,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.405X50aço8.8galvanizada com zincoM55030348,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.405X60aço8.8galvanizada com zincoM56039448,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.406X30aço8.8galvanizada com zincoM63071211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.406X35aço8.8galvanizada com zincoM635121711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.406X40aço8.8galvanizada com zincoM640172211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.406X45aço8.8galvanizada com zincoM645222711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.406X50aço8.8galvanizada com zincoM650273211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.406X60aço8.8galvanizada com zincoM660374211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.406X70aço8.8galvanizada com zincoM670475211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.408X35aço8.8galvanizada com zincoM8356,751314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.408X40aço8.8galvanizada com zincoM84011,751814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.408X45aço8.8galvanizada com zincoM84516,752314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.408X50aço8.8galvanizada com zincoM85021,752814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.408X60aço8.8galvanizada com zincoM86031,753814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.408X70aço8.8galvanizada com zincoM87041,754814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.408X80aço8.8galvanizada com zincoM88051,755814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.410X40aço8.8galvanizada com zincoM10406,51418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X45aço8.8galvanizada com zincoM104511,51918,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X50aço8.8galvanizada com zincoM105016,52418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X60aço8.8galvanizada com zincoM106026,53418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X70aço8.8galvanizada com zincoM107036,54418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X80aço8.8galvanizada com zincoM108046,55418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X90aço8.8galvanizada com zincoM109056,56418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X100aço8.8galvanizada com zincoM1010066,57418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.412X45aço8.8galvanizada com zincoM12456,251521,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X50aço8.8galvanizada com zincoM125011,252021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X60aço8.8galvanizada com zincoM126021,253021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X70aço8.8galvanizada com zincoM127031,254021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X80aço8.8galvanizada com zincoM128041,255021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X90aço8.8galvanizada com zincoM129051,256021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X100aço8.8galvanizada com zincoM1210061,257021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X110aço8.8galvanizada com zincoM1211071,258021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X120aço8.8galvanizada com zincoM1212081,259021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.416X60aço8.8galvanizada com zincoM1660122226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.416X70aço8.8galvanizada com zincoM1670223226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.416X80aço8.8galvanizada com zincoM1680324226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.416X90aço8.8galvanizada com zincoM1690425226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.416X100aço8.8galvanizada com zincoM16100526226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.416X110aço8.8galvanizada com zincoM16110627226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.416X120aço8.8galvanizada com zincoM16120728226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.420X70aço8.8galvanizada com zincoM207011,52433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.420X80aço8.8galvanizada com zincoM208021,53433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.420X90aço8.8galvanizada com zincoM209031,54433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.420X100aço8.8galvanizada com zincoM2010041,55433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.420X110aço8.8galvanizada com zincoM2011051,56433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.420X120aço8.8galvanizada com zincoM2012061,57433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.305X25aço10.9superfície sem tratamento (preto)M525598,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.305X30aço10.9superfície sem tratamento (preto)M53010148,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.305X35aço10.9superfície sem tratamento (preto)M53515198,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.305X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M54020248,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.305X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M54525298,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.305X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M55030348,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.305X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M56039448,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.306X30aço10.9superfície sem tratamento (preto)M63071211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.306X35aço10.9superfície sem tratamento (preto)M635121711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.306X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M640172211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.306X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M645222711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.306X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M650273211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.306X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M660374211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.306X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M670475211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.308X35aço10.9superfície sem tratamento (preto)M8356,751314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.308X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M84011,751814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.308X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M84516,752314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.308X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M85021,752814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.308X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M86031,753814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.308X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M87041,754814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.308X80aço10.9superfície sem tratamento (preto)M88051,755814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.310X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M10406,51418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M104511,51918,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M105016,52418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M106026,53418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M107036,54418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X80aço10.9superfície sem tratamento (preto)M108046,55418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X90aço10.9superfície sem tratamento (preto)M109056,56418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X100aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1010066,57418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.312X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M12456,251521,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M125011,252021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M126021,253021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M127031,254021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X80aço10.9superfície sem tratamento (preto)M128041,255021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X90aço10.9superfície sem tratamento (preto)M129051,256021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X100aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1210061,257021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X110aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1211071,258021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X120aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1212081,259021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.316X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1660122226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.316X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1670223226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.316X80aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1680324226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.316X90aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1690425226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.316X100aço10.9superfície sem tratamento (preto)M16100526226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.316X110aço10.9superfície sem tratamento (preto)M16110627226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.316X120aço10.9superfície sem tratamento (preto)M16120728226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.320X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M207011,52433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.320X80aço10.9superfície sem tratamento (preto)M208021,53433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.320X90aço10.9superfície sem tratamento (preto)M209031,54433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.320X100aço10.9superfície sem tratamento (preto)M2010041,55433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.320X110aço10.9superfície sem tratamento (preto)M2011051,56433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.320X120aço10.9superfície sem tratamento (preto)M2012061,57433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.506X30aço10.9galvanizada com zincoM63071211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.506X35aço10.9galvanizada com zincoM635121711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.506X40aço10.9galvanizada com zincoM640172211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.506X45aço10.9galvanizada com zincoM645222711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.506X50aço10.9galvanizada com zincoM650273211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.506X60aço10.9galvanizada com zincoM660374211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.506X70aço10.9galvanizada com zincoM670475211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.508X35aço10.9galvanizada com zincoM8356,751314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.508X40aço10.9galvanizada com zincoM84011,751814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.508X45aço10.9galvanizada com zincoM84516,752314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.508X50aço10.9galvanizada com zincoM85021,752814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.508X60aço10.9galvanizada com zincoM86031,753814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.508X70aço10.9galvanizada com zincoM87041,754814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.508X80aço10.9galvanizada com zincoM88051,755814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.510X40aço10.9galvanizada com zincoM10406,51418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X45aço10.9galvanizada com zincoM104511,51918,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X50aço10.9galvanizada com zincoM105016,52418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X60aço10.9galvanizada com zincoM106026,53418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X70aço10.9galvanizada com zincoM107036,54418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X80aço10.9galvanizada com zincoM108046,55418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X90aço10.9galvanizada com zincoM109056,56418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X100aço10.9galvanizada com zincoM1010066,57418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.512X45aço10.9galvanizada com zincoM12456,251521,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X50aço10.9galvanizada com zincoM125011,252021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X60aço10.9galvanizada com zincoM126021,253021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X70aço10.9galvanizada com zincoM127031,254021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X80aço10.9galvanizada com zincoM128041,255021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X90aço10.9galvanizada com zincoM129051,256021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X100aço10.9galvanizada com zincoM1210061,257021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X110aço10.9galvanizada com zincoM1211071,258021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X120aço10.9galvanizada com zincoM1212081,259021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.516X60aço10.9galvanizada com zincoM1660122226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.516X70aço10.9galvanizada com zincoM1670223226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.516X80aço10.9galvanizada com zincoM1680324226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.516X90aço10.9galvanizada com zincoM1690425226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.516X100aço10.9galvanizada com zincoM16100526226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.516X110aço10.9galvanizada com zincoM16110627226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.516X120aço10.9galvanizada com zincoM16120728226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.520X70aço10.9galvanizada com zincoM207011,52433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.520X80aço10.9galvanizada com zincoM208021,53433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.520X90aço10.9galvanizada com zincoM209031,54433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.520X100aço10.9galvanizada com zincoM2010041,55433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.520X110aço10.9galvanizada com zincoM2011051,56433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.520X120aço10.9galvanizada com zincoM2012061,57433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.210X40aço12.9superfície sem tratamento (preto)M10406,51418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X45aço12.9superfície sem tratamento (preto)M104511,51918,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X50aço12.9superfície sem tratamento (preto)M105016,52418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X60aço12.9superfície sem tratamento (preto)M106026,53418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X70aço12.9superfície sem tratamento (preto)M107036,54418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X80aço12.9superfície sem tratamento (preto)M108046,55418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X90aço12.9superfície sem tratamento (preto)M109056,56418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X100aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1010066,57418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.212X45aço12.9superfície sem tratamento (preto)M12456,251521,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X50aço12.9superfície sem tratamento (preto)M125011,252021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X60aço12.9superfície sem tratamento (preto)M126021,253021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X70aço12.9superfície sem tratamento (preto)M127031,254021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X80aço12.9superfície sem tratamento (preto)M128041,255021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X90aço12.9superfície sem tratamento (preto)M129051,256021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X100aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1210061,257021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X120aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1212081,259021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.216X60aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1660122226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.216X70aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1670223226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.216X80aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1680324226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.216X90aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1690425226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.216X100aço12.9superfície sem tratamento (preto)M16100526226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.216X120aço12.9superfície sem tratamento (preto)M16120728226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.220X70aço12.9superfície sem tratamento (preto)M207011,52433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.220X80aço12.9superfície sem tratamento (preto)M208021,53433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.220X90aço12.9superfície sem tratamento (preto)M209031,54433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.220X100aço12.9superfície sem tratamento (preto)M2010041,55433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.220X120aço12.9superfície sem tratamento (preto)M2012061,57433,5312,530DIN 931- sob consulta

Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014, aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Classe de resistênciaSuperfície
Corpo básico
D

LLs
mín.
Comp.
máx.
EKSWDINISOCADAces.PreçoEncomendar
K0870.105X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM525598,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.105X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM53010148,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.105X35aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM53515198,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.105X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM54020248,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.105X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM54525298,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.105X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM55030348,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.105X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM56039448,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.106X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM63071211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.106X35aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM635121711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.106X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM640172211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.106X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM645222711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.106X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM650273211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.106X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM660374211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.106X70aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM670475211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.108X35aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8356,751314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.108X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM84011,751814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.108X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM84516,752314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.108X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM85021,752814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.108X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM86031,753814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.108X70aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM87041,754814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.108X80aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM88051,755814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.110X100aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1010066,57418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.110X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM10406,51418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.110X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM104511,51918,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.110X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM105016,52418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.110X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM106026,53418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.110X70aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM107036,54418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.110X80aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM108046,55418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.110X90aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM109056,56418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.112X100aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1210061,257021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.112X110aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1211071,258021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.112X120aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1212081,259021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.112X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM12456,251521,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.112X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM125011,252021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.112X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM126021,253021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.112X70aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM127031,254021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.112X80aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM128041,255021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.112X90aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM129051,256021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.116X100aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM16100526226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.116X110aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM16110627226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.116X120aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM16120728226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.116X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1660122226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.116X70aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1670223226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.116X80aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1680324226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.116X90aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1690425226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.605X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM53010148,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.605X35aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM53515198,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.605X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM54020248,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.605X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM54525298,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.605X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM55030348,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.605X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM56039448,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.606X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM63071211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.606X35aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM635121711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.606X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM640172211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.606X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM645222711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.606X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM650273211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.606X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM660374211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.606X70aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM670475211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.608X35aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8356,751314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.608X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM84011,751814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.608X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM84516,752314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.608X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM85021,752814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.608X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM86031,753814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.608X70aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM87041,754814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.608X80aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM88051,755814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.610X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM10406,51418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.610X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM104511,51918,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.610X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM105016,52418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.610X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM106026,53418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.610X70aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM107036,54418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.610X80aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM108046,55418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.610X90aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM109056,56418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.610X100aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1010066,57418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.612X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM12456,251521,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.612X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM125011,252021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.612X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM126021,253021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.612X70aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM127031,254021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.612X80aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM128041,255021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.612X90aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM129051,256021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.612X100aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1210061,257021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.612X110aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1211071,258021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.612X120aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1212081,259021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.616X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1660122226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.616X70aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1670223226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.616X80aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1680324226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.616X90aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1690425226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.616X100aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM16100526226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.616X110aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM16110627226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.616X120aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM16120728226,751024DIN 931- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33