Grupos de mercadorias
Dispositivos de posicionamento redondos de aço inoxidável pneumáticos
K1740

Dispositivos de posicionamento redondos de aço inoxidável...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A fixação é feita por meio de ar comprimido.
O afrouxamento ocorre por meio da mola integrada.
Material:Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Medidas de montagem para placas com 6 mm de espessura.
As forças de fixação e retenção especificadas referem-se a uma pressão operacional de 0,5 MPa.
Com a utilização de diversas unidades de posicionamento, a tolerância de distância de ±0,1 mm não deve ser excedida.
A repetibilidade corresponde a ± 0,2 mm.
Acessórios:Pino de guia K1564.Indicação de desenho:
1) Válvula de ar (unilateral)
2) Conexão "Fixação"
3) Pino de guia
4) Dispositivo de posicionamento
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1740 Dispositivos de posicionamento redondos de aço inoxidável pneumáticos 417 kB

Desenhos

Dispositivos de posicionamento redondos de aço inoxidável pneumáticos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3HH1H2H3SWPressão
operacional
MPa
F
N
Força
de retenção
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1740.06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33