Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfícies sem tratamento.
Versão:Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfície sem tratamento.
Indicação:

Ao apertar o parafuso de movimentação (D2), a esfera do meio será pressionada para baixo, deslocando assim as três esferas de fixação para fora, fixando-as automaticamente na bucha de alojamento.
Este sistema de fácil operação permite a redução dos tempos de equipagem da máquina de até doze vezes em relação aos métodos tradicionais.

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0935 Cilindro posicionador Ball Lock 210 kB
 Sistema mecânico de posicionamento e fixação 380 kB

Desenhos

Cilindro posicionador Ball Lock

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Espessura da placa
de fixação ±0,05
DD1D2LL1SWForça de
retenção
F kN
Torque
de aperto
máx. Nm
Código do artigo
para o Kit de
Reparos
CADAces.PreçoEncomendar
K0935.13013131322M527,662,53,31K0935.913013 sob consulta
K0935.13020201322M534,662,53,31K0935.913020 sob consulta
K0935.16020201632M636,5835,33K0935.916020 sob consulta
K0935.16025251632M641,5835,33K0935.916025 sob consulta
K0935.20020202040M639,510313,34K0935.920020 sob consulta
K0935.20025252040M644,510313,34K0935.920025 sob consulta
K0935.25020202545M844104309K0935.925020 sob consulta
K0935.25025252545M849104309K0935.925025 sob consulta
K0935.30020203050M10491354415K0935.930020 sob consulta
K0935.30025253050M10541354415K0935.930025 sob consulta
K0935.35020203560M12511366825- sob consulta
K0935.35025253560M12561366825- sob consulta
K0935.35040403560M12711366825K0935.935040 sob consulta
K0935.35050503560M12811366825K0935.935050 sob consulta
K0935.50025255075M206920108850- sob consulta
K0935.50040405075M208420108850- sob consulta
K0935.50050505075M209420108850- sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33