Grupos de mercadorias
Buchas de alojamento de aço inoxidável forma B (aparafusada na parte dianteira)
K1477

Buchas de alojamento de aço inoxidável forma B (aparafusada na...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4548.

Versão:dureza mín. 40 HRC, superfície sem tratamento.Indicação:Parafusos de fixação incluídos no fornecimento.Indicação de desenho:
1) Placa de base
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1477 Buchas de alojamento de aço inoxidável forma B (aparafusada na parte dianteira) 388 kB

Desenhos

Buchas de alojamento de aço inoxidável forma B (aparafusada na parte dianteira)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3D4LL1BD5D6D7STEspessura
mín. da placa
base H
CADAces.PreçoEncomendar
K1477.131317,334,994,42511,564,57,63513,5M4x72011,9120 sob consulta
K1477.161620,736,994,42911,564,57,63721M4x72011,9120 sob consulta
K1477.202024,844,995,43515,8269,54521M5x92516,2125 sob consulta
K1477.252530,454,996,44219,947115525,5M6x102520,3225 sob consulta
K1477.303036,259,996,44821,777116030,5M6x113022,1530 sob consulta
K1477.353541,369,998,45622,619147040M8x173222,9932 sob consulta
K1477.505058,491,9910,47531,1211179255M10x184531,545 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33