Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado para rolamento.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,005 mm e a utilização de 2 buchas centralizadoras com grau de qualidade I, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,013 mm.
Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,03 mm e a utilização de duas buchas, uma com grau de qualidade I e outra com grau de qualidade II, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,04 mm.As buchas de centragem são pressionadas levemente nos furos de alojamento das placas de fixação.
Para obter outras indicações, veja informações gerais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0936 Buchas centralizadoras 257 kB
 Sistema mecânico de posicionamento e fixação 380 kB

Desenhos

Buchas centralizadoras

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D

T=TolerânciaD1LFuro de alojamento
para bucha centralizadora
Ø +0,010
CADAces.PreçoEncomendar
K0936.113013qualidade I13+0,005 - +0,01819,041319,016 sob consulta
K0936.113020qualidade I13+0,005 - +0,01819,042019,016 sob consulta
K0936.116020qualidade I16+0,005 - +0,01825,0422025,016 sob consulta
K0936.116025qualidade I16+0,005 - +0,01825,0422525,016 sob consulta
K0936.120020qualidade I20+0,005 - +0,01835,0422035,018 sob consulta
K0936.120025qualidade I20+0,005 - +0,01835,0422535,018 sob consulta
K0936.125020qualidade I25+0,005 - +0,01835,0422035,018 sob consulta
K0936.125025qualidade I25+0,005 - +0,01835,0422535,018 sob consulta
K0936.130020qualidade I30+0,005 - +0,01845,0422045,018 sob consulta
K0936.130025qualidade I30+0,005 - +0,01845,0422545,018 sob consulta
K0936.135020qualidade I35+0,005 - +0,01845,0422045,018 sob consulta
K0936.135025qualidade I35+0,005 - +0,01845,0422545,018 sob consulta
K0936.135040qualidade I35+0,005 - +0,01845,0424045,018 sob consulta
K0936.135050qualidade I35+0,005 - +0,01845,0425045,018 sob consulta
K0936.150020qualidade I50+0,005 - +0,01863,5462063,521 sob consulta
K0936.150040qualidade I50+0,005 - +0,01863,5464063,521 sob consulta
K0936.150050qualidade I50+0,005 - +0,01863,5465063,521 sob consulta
K0936.213013qualidade II13+0,025 - +0,05019,041319,016 sob consulta
K0936.213020qualidade II13+0,025 - +0,05019,042019,016 sob consulta
K0936.216020qualidade II16+0,025 - +0,05025,0422025,016 sob consulta
K0936.216025qualidade II16+0,025 - +0,05025,0422525,016 sob consulta
K0936.220020qualidade II20+0,025 - +0,05035,0422035,018 sob consulta
K0936.220025qualidade II20+0,025 - +0,05035,0422535,018 sob consulta
K0936.225020qualidade II25+0,025 - +0,05035,0422035,018 sob consulta
K0936.225025qualidade II25+0,025 - +0,05035,0422535,018 sob consulta
K0936.230020qualidade II30+0,025 - +0,05045,0422045,018 sob consulta
K0936.235025qualidade II35+0,025 - +0,05045,0422545,018 sob consulta
K0936.235040qualidade II35+0,025 - +0,05045,0424045,018 sob consulta
K0936.235050qualidade II35+0,025 - +0,05045,0425045,018 sob consulta
K0936.250025qualidade II50+0,025 - +0,05063,5462563,521 sob consulta
K0936.250050qualidade II50+0,025 - +0,05063,5465063,521sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33