Grupos de mercadorias
Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida
K0935

Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfícies sem tratamento.
Versão:Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfície sem tratamento.
Indicação:Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida gera economia adicional de tempo na preparação e equipagem das máquinas.

Coloque o cilindro posicionador no furo de alojamento e pressione o botão. Desta maneira, as três esferas de retenção serão movidas para fora, posicionando os devidos componentes. Através do aperto do parafuso de fixação com uma chave sextavada e 1/4 de volta, obtém-se uma fixação segura dos componentes por fechamento de forma.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0935 Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida 403 kB
 Sistema mecânico de posicionamento e fixação 380 kB

Desenhos

Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Espessura da placa
de fixação ±0,05
DD1D2LL1SWForça de
retenção
F kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0935.1160252516322041,515682 sob consulta
K0935.1130131313251627,612441 sob consulta
K0935.1160202016322036,515682 sob consulta
K0935.1200202020402539,515682 sob consulta
K0935.1130202013251634,612441 sob consulta
K0935.1200252520402544,515682 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33