Grupos de mercadorias
Cilindro posicionador Ball Lock de aço inoxidável
K1474

Cilindro posicionador Ball Lock de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cilindro posicionador e esferas de aço inoxidável 1.4542.

Versão:Cilindro posicionador e esferas com dureza mín. 40 HRC, sem tratamento superficial.Indicação:

Ao apertar o parafuso de movimentação (D2), a esfera do meio será pressionada para baixo, deslocando assim as três esferas de fixação para fora, fixando-as automaticamente na bucha de alojamento.
Este sistema de fácil operação permite a redução dos tempos de equipagem da máquina de até doze vezes em relação aos métodos tradicionais.

Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1474 Cilindro posicionador Ball Lock de aço inoxidável 380 kB
 Sistema mecânico de posicionamento e fixação 380 kB

Desenhos

Cilindro posicionador Ball Lock de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Espessura da placa
de fixação ±0,13
DD1D2LL1SWForça de
retenção
F kN
Torque
de aperto
máx. Nm
Código do artigo
para o Kit de
Reparos
CADAces.PreçoEncomendar
K1474.13013131322M527,662,53,31,2- sob consulta
K1474.13020201322M534,662,53,31,2- sob consulta
K1474.16020201632M636,5835,34,5- sob consulta
K1474.16025251632M641,5835,34,5- sob consulta
K1474.20020202040M639,510313,35,3- sob consulta
K1474.20025252040M644,410313,35,3- sob consulta
K1474.25020202545M8441043011- sob consulta
K1474.25025252545M8491043011- sob consulta
K1474.30020203050M10491354418- sob consulta
K1474.30025253050M10541354418- sob consulta
K1474.35020203560M12511366833- sob consulta
K1474.35040403560M12711366833- sob consulta
K1474.35050503560M12811366833- sob consulta
K1474.50020205075M206420108865- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33