Grupos de mercadorias
Buchas de alojamento, em aço, endurecidas e brunidas para cilindros posicionadores pneumáticos
K1487

Buchas de alojamento, em aço, endurecidas e brunidas para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Carcaça endurecida e brunida.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação:As buchas de alojamento são posicionadas em placas de dispositivos ou de troca, formando a contra-peça do cilindro posicionador.
Elas são centralizadas em um furo de ajuste e fixadas em seguida com 4 parafusos.
Na utilização diária, as esferas do cilindro prendem no corte inferior da bucha, formando assim uma unidade de troca segura e altamente precisa, minimizando os tempos de equipagem da máquina e troca de ferramentas.
Atenção:Favor observar as instruções de montagem para as buchas de alojamento. Acessórios:KK1486 Cilindro posicionador pneumático
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1487 Buchas de alojamento, em aço, endurecidas e brunidas para cilindros posicionadores pneumáticos 285 kB
 Sistema de posicionamento e de fixação pneumático 408 kB

Desenhos (visão geral)

Buchas de alojamento, em aço, endurecidas e brunidas para cilindros posicionadores pneumáticos

Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos, forma A

mais informações

Desenhos

Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADAces.PreçoEncomendar
K1487.11660A16602827,538M550M52828815102,51612 sob consulta
K1487.12075A20753635,548M662M636361019143,52016 sob consulta

Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos, forma B

mais informações

Desenhos

Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADAces.PreçoEncomendar
K1487.21660B16602827,538M550M52828815102,51612 sob consulta
K1487.22075B20753635,548M662M636361019143,52016 sob consulta

Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos, forma C

mais informações

Desenhos

Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADAces.PreçoEncomendar
K1487.31660C16602827,538M550M52828815102,51612 sob consulta
K1487.32075C20753635,548M662M636361019143,52016 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33