Grupos de mercadorias
Cilindro posicionador com sistema de fixação por cunha
K1802

Cilindro posicionador com sistema de fixação por cunha

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Brunido.Indicação:O cilindro posicionador permite a fixação e centragem fáceis de uma peça de usinagem em um furo.
Através do rolamento axial de agulhas integrado, que gera um atrito superficial menor sobre as superfícies de contacto rígidas, é possível obter uma maior força de aperto.
O rolamento com a sua alta capacidade de carga garante uma longa vida útil.
Cilindro de fixação com efeito de força de aperto para baixo.
Montagem:Introduza o cilindro posicionador através do orifício de montagem na peça de usinagem a ser fixada.
Aperte primeiramente o parafuso com o parafuso recartihado manualmente e em seguida, reaperte com uma chave adequada.
A peça recartilhada também pode ser embutida em um furo pré-destinado.
Vantagens:Área de aperto facilmente regulável
Independente do diâmetro e acabamento da superfície do furo (até H12)
Efeito de força de aperto para baixo
Aumento significativo da força de aperto com mesmo torque de aperto, em comparação com a versão de esferas
Rolamento axial de agulhas de alta qualidade com elevada capacidade de carga e longa vida útil
Aplicação:Ideal para a fixação de elementos padrão de diversas espessuras. O cilindro de fixação também pode ser utilizado para sistemas de troca rápida.Indicação de desenho:
A medida H se refere à área de aperto.

1) O-Ring
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1802 Cilindro posicionador com sistema de fixação por cunha 490 kB

Desenhos

Cilindro posicionador com sistema de fixação por cunha

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1H
Faixa de aperto
LL1L2SWForça de
retenção
F kN
Torque
de aperto
Nm
Código do artigo
para o Kit de
Reparos
CADAces.PreçoEncomendar
K1802.101010200-10208585,44,4K1802.91010 sob consulta
K1802.121512260-1527106108,810,5K1802.91215 sob consulta
K1802.162516320-25391281316,822K1802.91625 sob consulta
K1802.203020380-3049,51591722,631K1802.92030 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33