Grupos de mercadorias
Cilindro posicionador pneumático
K1486

Cilindro posicionador pneumático

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e cilindro de fixação (pinças) em aço temperado.
Bolas de aço inoxidável.
Versão:Carcaça endurecida e brunida.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação:O sistema de posicionamento e fixação é particularmente adequado para instalação em dispositivos (placas, torres de fixação, cubos modulares, etc.) em todas as posições de montagem. Devido à construção modular, a quantidade e a distância do cilindros posicionadores podem ser adaptadas de acordo com as tarefas de fixação. Devido ao pequeno diâmetro dos cilindros, é possível reduzir a distância entre eles.

Ao ativar o cilindro posicionador com a conexão "abrir", as 3 esferas de fixação são liberadas mecanicamente.
A seguir, as 3 esferas se deslocam para dentro e o dispositivo pode ser trocado rapidamente.
Para fixação, o ar é retirado da conexão "abrir". Em seguida, a conexão "fixar" é suprida com ar sobre o cilindro posicionador. As 3 esferas de fixação são movidas novamente para fora de forma mecâninca, fixando o dispositivo de troca.
Para obter a força de fixação ideal, o cilindro posicionador permanece conectado ao ar.
Acessórios:K1487 Buchas de alojamento para cilindros posicionadores pneumáticos.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1486 Cilindro posicionador pneumático 357 kB
 Sistema de posicionamento e de fixação pneumático 408 kB

Desenhos (visão geral)

Cilindro posicionador pneumático

Cilindro posicionador pneumático, forma A

mais informações

Desenhos

Cilindro posicionador pneumático, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Força de
retenção
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
K1486.11670cônicaA16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 sob consulta
K1486.12085cônicaA20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 sob consulta

Cilindro posicionador pneumático, forma C

mais informações

Desenhos

Cilindro posicionador pneumático, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Força de
retenção
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
K1486.31670cilíndricoC16704847,53820M5M6604850481215358516124000 sob consulta
K1486.32085cilíndricoC20855857,54826M6M87258605815194410620166300 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33