Grupos de mercadorias
Cilindro posicionador, aço pneumático
K1738

Cilindro posicionador, aço pneumático

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A forma A é fixada por meio de uma mola no estado inicial. O afrouxamento/liberação do cilindro posicionador ocorre por meio de ar comprimido.

A forma B é fixada no estado inicial. O cilindro posicionador é fixado por meio de ar comprimido.
Material:Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação para encomenda:Marcação da forma A por meio de linha característica.Indicação:As forças de fixação e retenção especificadas referem-se a uma pressão operacional de 0,5 MPa.
Com a utilização de diversas unidades de posicionamento, a tolerância de distância de ± 0,1 mm não deve ser excedida.
A repetibilidade corresponde a ± 0,2 mm.
Montagem:Medidas de montagem para placas com 6 mm de espessura.Acessórios:K1739 Buchas de alojamento de aço inoxidável.Indicação de desenho:
1) Linha característica da forma A
2) Conexão pneumática
3) Bucha de alojamento para cilindro posicionador
4) Cilindro posicionador forma A
5) Cilindro posicionador forma B
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1738 Cilindro posicionador, aço pneumático 428 kB

Desenhos

Cilindro posicionador, aço pneumático

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
D

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWPressão
operacional
MPa
F
N
Força
de retenção
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1738.10140Afixado por mola1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 sob consulta
K1738.10141Bfixado pneumaticamente1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33