Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, versão longa
K0657

Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha de aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação:Este posicionador é utilizado essencialmente como pino de ejeção e batente amortecedor na fabricação de ferramentas.Indicação de desenho:
1) Pino roscado colado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0657 Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, versão longa 284 kB

Desenhos

Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, versão longa
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, versão longa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1HTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do artigo
Chave para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0657.608X30M83,56,230106-1,41,22,5820K0317.908  sob consulta
K0657.608X40M83,56,240208-1,41,22,51028K0317.908  sob consulta
K0657.608X50M83,56,2503010-1,41,22,51238K0317.908  sob consulta
K0657.608X60M83,56,2604015-1,41,22,51545K0317.908  sob consulta
K0657.610X40M104840108-1,41,631230K0317.910  sob consulta
K0657.610X50M1048502010-1,41,631646K0317.910  sob consulta
K0657.610X60M1048603015-1,41,632055K0317.910  sob consulta
K0657.610X80M1048805020-1,41,632565K0317.910  sob consulta
K0657.612X50M1269,6502010-2242050K0317.912  sob consulta
K0657.612X60M1269,6603015-2242576K0317.912  sob consulta
K0657.612X80M1269,6805020-22435102K0317.912  sob consulta
K0657.612X100M1269,61007025-22440102K0317.912  sob consulta
K0657.616X60M167,513,4603012-2,52,553064K0317.916  sob consulta
K0657.616X80M167,513,4805020-2,52,5530110K0317.916  sob consulta
K0657.616X100M167,513,41007030-2,52,5530120K0317.916  sob consulta
K0657.616X120M167,513,41209040-2,52,5520130K0317.916  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33