Grupos de mercadorias
Bucha de alojamento excêntricacom furo de centragem
K1292

Bucha de alojamento excêntrica com furo de centragem

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Utilize furo de alojamento H7. Ao girar o pino roscado, ocorrerá uma pressão superficial. Com uma chave de pinos regulável, é possível posicionar o excêntrico radialmente na posição correta e fixá-lo sobre o pino roscado.Aplicação:As buchas de alojamento excêntricas podem ser utilizadas, por ex., como batente ou para compensação de tolerâncias.

1) Furo de centragen DIN 332-1 forma A
2) Forma básica com centragem
3) Com ranhura de escala serve como batente ótico
4) Furo passante
5) Furo roscado
Vantagens:- Manuseio fácil
- Fixação com pino roscado
- Espaço de montagem menor
- Posição de montagem livre
- Aplicação individual
- Multiaplicação
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1292 Bucha de alojamento excêntricacom furo de centragem 263 kB

Desenhos

Bucha de alojamento excêntricacom furo de centragem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3HMSWTTorque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1292.101101012,129,82,2521,91,5 sob consulta
K1292.12112121,63,3511,8222,91,5 sob consulta
K1292.15115152,55,314,82,252,54,62 sob consulta
K1292.181181848,515,82,252,57,42 sob consulta
K1292.201202048,519,8337,45 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33