Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola na versão lisa, autotravantes em plástico
K1171

Posicionadores com mola na versão lisa, autotravantes em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha termoplástica.
Mola de aço inoxidável.
Esfera de aço inoxidável ou POM (Poliacetal).
Versão:Bucha na cor preta.
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Indicação:O mecanismo autotravante do posicionador com mola facilita a montagem em geral, assim como a montagem de cabeça para baixo de forma segura. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1171 Posicionadores com mola na versão lisa, autotravantes em plástico 142 kB

Desenhos

Posicionadores com mola na versão lisa, autotravantes em plástico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
dos componentes
D

D1D2LL1HForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1171.04aço inoxidável434,6510,836,5sob consulta
K1171.05aço inoxidável545,661169,4sob consulta
K1171.06aço inoxidável656,5711,66,212,6sob consulta
K1171.08aço inoxidável86,58,5911,91020,4sob consulta
K1171.10aço inoxidável1081113,51,52,411,922,3sob consulta
K1171.204POM (Poliacetal)434,6510,836,5sob consulta
K1171.205POM (Poliacetal)545,661169,4sob consulta
K1171.206POM (Poliacetal)656,5711,66,212,6sob consulta
K1171.208POM (Poliacetal)86,58,5911,91020,4sob consulta
K1171.210POM (Poliacetal)1081113,51,52,411,922,3sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33