- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Posicionadores com mola
- K0309
Posicionadores com mola, fenda e esfera, em aço
- K0310
Posicionadores com mola, fenda e esfera, em aço inoxidável
- K0311
Posicionadores com mola fenda e esfera, de POM
- K0312
Posicionadores com mola fenda e esfera em aço inoxidável
- K0609
Posicionadores com mola, fenda e esfera em cerâmica, em aço inoxidável
- K0313
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço
- K0314
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço inoxidável
- K0656
Posicionadores com mola e sensor de condição
- K2281
Posicionadores com mola e sensor de condição, aço inoxidável
- K0315
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, em aço
- K0316
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, em aço inoxidável
- K0610
Posicionadores com mola sextavado interno e esfera em cerâmica, em aço inoxidável
- K0657
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, versão longa
- K0317
Chave para montagem
- K0317
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço
- K1370
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão plano, em aço
- K0318
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço
- K1372
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão em POM plano, em aço
- K0319
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável
- K1379
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão plano, em aço inoxidável
- K0320
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável
- K1381
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão em POM plano, em aço inoxidável
- K0321
Posicionadores com mola com fenda e esfera, em aço, com trava rosca
- K0322
Posicionadores com mola, com fenda e esfera, em aço inoxidável, com trava rosca
- K0323
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço, com trava rosca
- K0324
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava rosca
- K0325
Posicionadores com mola, com sextavado interno e esfera, em aço, com trava rosca
- K0326
Posicionadores com mola, com sextavado interno e esfera, em aço inoxidável, com trava rosca
- K0327
Posicionadores com mola com sextavado interno e pino de pressão, em aço, com trava rosca
- K1371
Posicionadores com mola, com sextavado interno e pino de pressão plano, em aço, com trava rosca
- K0328
Posicionadores com mola com sextavado interno e pino de pressão em POM, aço, com trava rosca
- K1373
Posicionadores com mola, com sextavado interno e pino de pressão em POM plano, aço, com trava rosca
- K0329
Posicionadores com mola com sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava rosca
- K1380
Posicionadores com mola, com sextavado interno e pino de pressão plano, em aço inoxidável, com trava rosca
- K0330
Posicionadores com mola com sextavado interno e pino de pressão em POM, aço inoxidável, com trava rosca
- K1382
Posicionadores com mola, com sextavado interno e pino de pressão em POM plano, aço inoxidável, com trava rosca
- K0331
Posicionadores com mola, com cabeça e pino de pressão, em aço
- K0332
Elementos cilíndricos de engate
- K0333
Posicionadores com mola em versão lisa, de aço inoxidável
- K0333
Posicionadores com mola em versão lisa, prolongado, de aço inoxidável
- K0334
Posicionadores com mola em versão lisa em plástico
- K1171
Posicionadores com mola na versão lisa, autotravantes em plástico
- K0582
Posicionadores com mola e anel de retenção
- K0335
Posicionadores com mola em versão lisa, sem colar, de aço inoxidável
- K0336
Posicionadores com mola, com cabeça e esfera, em aço ou aço inoxidável
- K0337
Posicionadores com mola em versão lisa, bilateral
- K1172
Posicionadores com mola versão lisa
- K1277
Buchas de molas
- K0583
Dobradiça de dupla esfera
- K1294
Dobradiça com esfera
- K1294
Calço para dobradiça com esfera
- K1294
Cantoneira de fixação para dobradiça com esfera
- K1295
Fecho magnético
- K1295
Cantoneira de fixação para fecho magnético
- K0368
Posicionadores de efeito lateral com mola, com luva de alumínio e pino de pressão de plástico ou aço
- K0369
Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola
- K0369
Ferramentas para montagem para posicionadores de efeito lateral com mola
- Posicionadores de efeito lateral com mola
com molas de plástico
- K1733
Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico
- K1733
Ferramentas para montagem para posicionadores de efeito lateral com mola, com molas de plástico
- K1292
Bucha de alojamento excêntrica com furo de centragem
- K0370
Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão
- K0371
Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada
- K0371
Ferramentas para montagem para posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada
- K0372
Posicionadores de efeito lateral, com mola, bucha roscada, sem pinos de fixação
- K0373
Posicionadores por tração e pressão com mola
- K0977
Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção
- K0374
Posicionadores de efeito lateral com mola em aço, esferas de plástico, aço ou aço inoxidável
- Pinos de retenção
- Trava
- Pinos de bloqueio esférico
- Pinos de encaixe
- Cabos de segurança anti perda, correntes de esferas
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0371Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Pinos de pressão em aço, endurecido e zincado. Bucha zincada azul.Indicação:Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada podem ser ajustados individualmente na peça a ser fixada. Além disso, a bucha roscada é adequada para o aparafusamento em chapas finas, podendo ser fixada com uma ou duas porcas. W e Z conforme especificações do cliente. Indicação de desenho:1) Ferramenta para montagem Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | D | D1 | K | L | L1 | ±S | SW | X | F aprox. N | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0371.1020X12 | sem vedação | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1020X20 | sem vedação | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1020X27 | sem vedação | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1050X12 | sem vedação | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1050X20 | sem vedação | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1050X27 | sem vedação | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1100X12 | sem vedação | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1100X20 | sem vedação | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1100X27 | sem vedação | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1040X12 | sem vedação | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1040X20 | sem vedação | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1040X27 | sem vedação | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1075X12 | sem vedação | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1075X20 | sem vedação | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1075X27 | sem vedação | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1150X12 | sem vedação | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1150X20 | sem vedação | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1150X27 | sem vedação | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1100X16 | sem vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1100X29 | sem vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1100X43 | sem vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1200X16 | sem vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1200X29 | sem vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1200X43 | sem vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1300X16 | sem vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1300X29 | sem vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1300X43 | sem vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 |  |  | sob consulta | |
Código do artigo | Versão 2 | Material dos componentes | L | L1 | D | D1 | ±S | F aprox. N | X | SW | K | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0371.1020X12 | sem vedação | aço | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1020X20 | sem vedação | aço | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1020X27 | sem vedação | aço | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1050X12 | sem vedação | aço | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1050X20 | sem vedação | aço | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1050X27 | sem vedação | aço | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1100X12 | sem vedação | aço | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1100X20 | sem vedação | aço | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1100X27 | sem vedação | aço | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1040X12 | sem vedação | aço | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1040X20 | sem vedação | aço | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1040X27 | sem vedação | aço | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1075X12 | sem vedação | aço | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1075X20 | sem vedação | aço | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1075X27 | sem vedação | aço | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1150X12 | sem vedação | aço | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1150X20 | sem vedação | aço | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1150X27 | sem vedação | aço | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.1100X16 | sem vedação | aço | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1100X29 | sem vedação | aço | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1100X43 | sem vedação | aço | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1200X16 | sem vedação | aço | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1200X29 | sem vedação | aço | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1200X43 | sem vedação | aço | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1300X16 | sem vedação | aço | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1300X29 | sem vedação | aço | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.1300X43 | sem vedação | aço | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | D | D1 | K | L | L1 | ±S | SW | X | F aprox. N | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0371.3020X12 | com vedação | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3020X20 | com vedação | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3020X27 | com vedação | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3050X12 | com vedação | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3050X20 | com vedação | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3050X27 | com vedação | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3100X12 | com vedação | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3100X20 | com vedação | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3100X27 | com vedação | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3040X12 | com vedação | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3040X20 | com vedação | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3040X27 | com vedação | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3075X12 | com vedação | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3075X20 | com vedação | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3075X27 | com vedação | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3150X12 | com vedação | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3150X20 | com vedação | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3150X27 | com vedação | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 |  |  | sob consulta | | K0371.3100X16 | com vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.3100X29 | com vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.3100X43 | com vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.3200X16 | com vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.3200X29 | com vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.3200X43 | com vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.3300X16 | com vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.3300X29 | com vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 |  |  | sob consulta | | K0371.3300X43 | com vedação | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 |  |  | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|