- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Posicionadores com mola
- K0309
Posicionadores com mola, fenda e esfera, em aço
- K0310
Posicionadores com mola, fenda e esfera, em aço inoxidável
- K0311
Posicionadores com mola fenda e esfera, de POM
- K0312
Posicionadores com mola fenda e esfera em aço inoxidável
- K0609
Posicionadores com mola, fenda e esfera em cerâmica, em aço inoxidável
- K0313
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço
- K0314
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço inoxidável
- K0656
Posicionadores com mola e sensor de condição
- K2281
Posicionadores com mola e sensor de condição, aço inoxidável
- K0315
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, em aço
- K0316
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, em aço inoxidável
- K0610
Posicionadores com mola sextavado interno e esfera em cerâmica, em aço inoxidável
- K0657
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, versão longa
- K0317
Chave para montagem
- K0317
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço
- K1370
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão plano, em aço
- K0318
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço
- K1372
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão em POM plano, em aço
- K0319
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável
- K1379
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão plano, em aço inoxidável
- K0320
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável
- K1381
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão em POM plano, em aço inoxidável
- K0321
Posicionadores com mola com fenda e esfera, em aço, com trava rosca
- K0322
Posicionadores com mola, com fenda e esfera, em aço inoxidável, com trava rosca
- K0323
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço, com trava rosca
- K0324
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava rosca
- K0325
Posicionadores com mola, com sextavado interno e esfera, em aço, com trava rosca
- K0326
Posicionadores com mola, com sextavado interno e esfera, em aço inoxidável, com trava rosca
- K0327
Posicionadores com mola com sextavado interno e pino de pressão, em aço, com trava rosca
- K1371
Posicionadores com mola, com sextavado interno e pino de pressão plano, em aço, com trava rosca
- K0328
Posicionadores com mola com sextavado interno e pino de pressão em POM, aço, com trava rosca
- K1373
Posicionadores com mola, com sextavado interno e pino de pressão em POM plano, aço, com trava rosca
- K0329
Posicionadores com mola com sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava rosca
- K1380
Posicionadores com mola, com sextavado interno e pino de pressão plano, em aço inoxidável, com trava rosca
- K0330
Posicionadores com mola com sextavado interno e pino de pressão em POM, aço inoxidável, com trava rosca
- K1382
Posicionadores com mola, com sextavado interno e pino de pressão em POM plano, aço inoxidável, com trava rosca
- K0331
Posicionadores com mola, com cabeça e pino de pressão, em aço
- K0332
Elementos cilíndricos de engate
- K0333
Posicionadores com mola em versão lisa, de aço inoxidável
- K0333
Posicionadores com mola em versão lisa, prolongado, de aço inoxidável
- K0334
Posicionadores com mola em versão lisa em plástico
- K1171
Posicionadores com mola na versão lisa, autotravantes em plástico
- K0582
Posicionadores com mola e anel de retenção
- K0335
Posicionadores com mola em versão lisa, sem colar, de aço inoxidável
- K0336
Posicionadores com mola, com cabeça e esfera, em aço ou aço inoxidável
- K0337
Posicionadores com mola em versão lisa, bilateral
- K1172
Posicionadores com mola versão lisa
- K1277
Buchas de molas
- K0583
Dobradiça de dupla esfera
- K1294
Dobradiça com esfera
- K1294
Calço para dobradiça com esfera
- K1294
Cantoneira de fixação para dobradiça com esfera
- K1295
Fecho magnético
- K1295
Cantoneira de fixação para fecho magnético
- K0368
Posicionadores de efeito lateral com mola, com luva de alumínio e pino de pressão de plástico ou aço
- K0369
Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola
- K0369
Ferramentas para montagem para posicionadores de efeito lateral com mola
- K1733
Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico
- K1733
Ferramentas para montagem para posicionadores de efeito lateral com mola, com molas de plástico
- K1292
Bucha de alojamento excêntrica com furo de centragem
- K0370
Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão
- K0371
Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada
- K0371
Ferramentas para montagem para posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada
- K0372
Posicionadores de efeito lateral, com mola, bucha roscada, sem pinos de fixação
- K0373
Posicionadores por tração e pressão com mola
- K0977
Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção
- K0374
Posicionadores de efeito lateral com mola em aço, esferas de plástico, aço ou aço inoxidável
- Pinos de retenção
- Trava
- Pinos de bloqueio esférico
- Pinos de encaixe
- Cabos de segurança anti perda, correntes de esferas
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0314Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310. Versão:superfície sem tratamento. Pino de pressão endurecido.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, aço inoxidável, força de mola padrão |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | H | L | N | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0314.04 | aço inoxidável | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 | | | sob consulta | | K0314.05 | aço inoxidável | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 6 | 20 | | | sob consulta | | K0314.06 | aço inoxidável | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 | | | sob consulta | | K0314.08 | aço inoxidável | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | | | sob consulta | | K0314.10 | aço inoxidável | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | | | sob consulta | | K0314.12 | aço inoxidável | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | | | sob consulta | | K0314.16 | aço inoxidável | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 45 | 100 | | | sob consulta | | K0314.20 | aço inoxidável | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 60 | 120 | | | sob consulta | |
|
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, aço inoxidável, força de mola leve |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | H | L | N | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0314.104 | aço inoxidável | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 3 | 10 | | | sob consulta | | K0314.105 | aço inoxidável | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 3 | 10 | | | sob consulta | | K0314.106 | aço inoxidável | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 | | | sob consulta | | K0314.108 | aço inoxidável | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 7 | 15 | | | sob consulta | | K0314.110 | aço inoxidável | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 9 | 16 | | | sob consulta | | K0314.112 | aço inoxidável | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 14 | 26 | | | sob consulta | | K0314.116 | aço inoxidável | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 22 | 50 | | | sob consulta | | K0314.120 | aço inoxidável | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 30 | 60 | | | sob consulta | |
|
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, aço inoxidável, força de mola aumentada |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Força de mola | Material do corpo básico | D | D1 | H | L | N | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0314.205 | aumentada | aço inoxidável | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 9 | 25 | | | sob consulta | | K0314.206 | aumentada | aço inoxidável | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 11 | 25 | | | sob consulta | | K0314.208 | aumentada | aço inoxidável | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 22 | 43 | | | sob consulta | | K0314.210 | aumentada | aço inoxidável | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 54 | | | sob consulta | | K0314.212 | aumentada | aço inoxidável | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 36 | 94 | | | sob consulta | | K0314.216 | aumentada | aço inoxidável | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 60 | 110 | | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|