Grupos de mercadorias

Posicionadores

voltar

Posicionadores

Os posicionadores são utilizados no aperto das peças de trabalho. Servem para fixar a peça para a usinagem. Na versão amortecida com uma esfera, por exemplo, servem como elemento de engate para uma regulagem. Com uma grande multiplicidade de variantes das mais diversas versões, a KIPP está entre um dos principais fabricantes na Alemanha. Muitos destes elementos são utilizados na engenharia mecânica e na construção de sistemas.
Quer seja como auxiliar de posicionamento, elemento de engate ou elemento de fixação. O posicionador é aplicado em muitas áreas: engenharia mecânica, construção de sistemas, fabricação de sistemas eletrônicos ou setor automobilístico.
Os posicionadores com mola também existem em versões como posicionadores laterais.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33