- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Posicionadores com mola
- K0309
Posicionadores com mola, fenda e esfera, em aço
- K0310
Posicionadores com mola, fenda e esfera, em aço inoxidável
- K0311
Posicionadores com mola fenda e esfera, de POM
- K0312
Posicionadores com mola fenda e esfera em aço inoxidável
- K0609
Posicionadores com mola, fenda e esfera em cerâmica, em aço inoxidável
- K0313
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço
- K0314
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço inoxidável
- K0656
Posicionadores com mola e sensor de condição
- K2281
Posicionadores com mola e sensor de condição, aço inoxidável
- K0315
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, em aço
- K0316
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, em aço inoxidável
- K0610
Posicionadores com mola sextavado interno e esfera em cerâmica, em aço inoxidável
- K0657
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, versão longa
- K0317
Chave para montagem
- K0317
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço
- K1370
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão plano, em aço
- K0318
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço
- K1372
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão em POM plano, em aço
- K0319
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável
- K1379
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão plano, em aço inoxidável
- K0320
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável
- K1381
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão em POM plano, em aço inoxidável
- K0321
Posicionadores com mola com fenda e esfera, em aço, com trava rosca
- K0322
Posicionadores com mola, com fenda e esfera, em aço inoxidável, com trava rosca
- K0323
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço, com trava rosca
- K0324
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava rosca
- K0325
Posicionadores com mola, com sextavado interno e esfera, em aço, com trava rosca
- K0326
Posicionadores com mola, com sextavado interno e esfera, em aço inoxidável, com trava rosca
- K0327
Posicionadores com mola com sextavado interno e pino de pressão, em aço, com trava rosca
- K1371
Posicionadores com mola, com sextavado interno e pino de pressão plano, em aço, com trava rosca
- K0328
Posicionadores com mola com sextavado interno e pino de pressão em POM, aço, com trava rosca
- K1373
Posicionadores com mola, com sextavado interno e pino de pressão em POM plano, aço, com trava rosca
- K0329
Posicionadores com mola com sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava rosca
- K1380
Posicionadores com mola, com sextavado interno e pino de pressão plano, em aço inoxidável, com trava rosca
- K0330
Posicionadores com mola com sextavado interno e pino de pressão em POM, aço inoxidável, com trava rosca
- K1382
Posicionadores com mola, com sextavado interno e pino de pressão em POM plano, aço inoxidável, com trava rosca
- K0331
Posicionadores com mola, com cabeça e pino de pressão, em aço
- K0332
Elementos cilíndricos de engate
- K0333
Posicionadores com mola em versão lisa, de aço inoxidável
- K0333
Posicionadores com mola em versão lisa, prolongado, de aço inoxidável
- K0334
Posicionadores com mola em versão lisa em plástico
- K1171
Posicionadores com mola na versão lisa, autotravantes em plástico
- K0582
Posicionadores com mola e anel de retenção
- K0335
Posicionadores com mola em versão lisa, sem colar, de aço inoxidável
- K0336
Posicionadores com mola, com cabeça e esfera, em aço ou aço inoxidável
- K0337
Posicionadores com mola em versão lisa, bilateral
- K1172
Posicionadores com mola versão lisa
- K1277
Buchas de molas
- K0583
Dobradiça de dupla esfera
- K1294
Dobradiça com esfera
- K1294
Calço para dobradiça com esfera
- K1294
Cantoneira de fixação para dobradiça com esfera
- K1295
Fecho magnético
- K1295
Cantoneira de fixação para fecho magnético
- K0368
Posicionadores de efeito lateral com mola, com luva de alumínio e pino de pressão de plástico ou aço
- K0369
Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola
- K0369
Ferramentas para montagem para posicionadores de efeito lateral com mola
- Posicionadores de efeito lateral com mola
com molas de plástico
- K1733
Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico
- K1733
Ferramentas para montagem para posicionadores de efeito lateral com mola, com molas de plástico
- K1292
Bucha de alojamento excêntrica com furo de centragem
- K0370
Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão
- K0371
Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada
- K0371
Ferramentas para montagem para posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada
- K0372
Posicionadores de efeito lateral, com mola, bucha roscada, sem pinos de fixação
- K0373
Posicionadores por tração e pressão com mola
- K0977
Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção
- K0374
Posicionadores de efeito lateral com mola em aço, esferas de plástico, aço ou aço inoxidável
- Pinos de retenção
- Trava
- Pinos de bloqueio esférico
- Pinos de encaixe
- Cabos de segurança anti perda, correntes de esferas
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0337Posicionadores com mola em versão lisa, bilateral |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha em latão. Esfera e mola em aço inoxidável.Versão:Esfera endurecida, superfície sem tratamento.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | L | H | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0337.025 | 2,5 | 2 | 2,55 | 6 | 0,65 | 1,5 | 2,8 | | | sob consulta | | K0337.03 | 3 | 2,5 | 3,05 | 8 | 0,8 | 2,5 | 6 | | | sob consulta | | K0337.04 | 4 | 3 | 4,05 | 10 | 0,9 | 3 | 7 | | | sob consulta | | K0337.05 | 5 | 4 | 5,05 | 12 | 1,2 | 4 | 8 | | | sob consulta | | K0337.06 | 6 | 5 | 6,05 | 16 | 1,6 | 6 | 10 | | | sob consulta | | K0337.08 | 8 | 6 | 8,05 | 20 | 2 | 8 | 12 | | | sob consulta | | K0337.10 | 10 | 8 | 10,05 | 24 | 2,9 | 10 | 16 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|