Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha, mola e esfera de aço inoxidável.
O-Ring de NBR.
Versão:Bucha e esfera com superfícies sem tratamento.
Esfera endurecida.
O-Ring preto.
Indicação:Os posicionadores com mola e anel de retenção são adequados para montagem “de cabeça para baixo” ou utilizados em situações de montagem com difícil acesso.

Eles podem ser inseridos diretamente com as mãos, dedos ou através de simples suportes de montagem nos respectivos furos de alojamento. Um O-Ring proporciona
a aderência necessária, protegendo o posicionador contra eventuais quedas. A montagem de outros componentes pode ser efetuada sem quaisquer ferramentas auxiliares adicionais.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0582 Posicionadores com mola e anel de retenção 141 kB

Desenhos

Posicionadores com mola e anel de retenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3D4HLL1L2L3L4Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0582.054,953454,10,8510,72,30,737sob consulta
K0582.065,954565,11610,72,30,747sob consulta
K0582.087,955686,11,571,51,23,71612sob consulta
K0582.109,956,58108,11,8921,24,21,5612sob consulta
K0582.1211,958101210,12,713,52,51,85,321020sob consulta
K0582.1413,9510121412,13,5162,51,85,521525sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33