Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Além de sua função mecânica como elemento de engate e posicionamento, os posicionadores com mola com sensor de condição são usados para detectar se um componente está na posição desejada ou não.
O sensor reconhece se o pino de pressão está retraído ou estendido e permite que essa informação de status seja processada eletronicamente.
Material:Bucha, pino de pressão e mola em aço.
Sensor de condição em aço inoxidável.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação:O sensor de condição é ligado a um curso igual a H.Dados técnicos:Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NC)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: < 200 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 2000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo PVC 2 m
Aprovação: CE
Aplicação:Os posicionadores de pressão com sensores de condição permitem o controle de processo dependente do status. É possível garantir que uma peça de trabalho ou um componente móvel esteja no local desejado antes de seguir para outras etapas.Faixa de temperatura:Faixa de temperatura: -25° C - +70°CSegurança:Os posicionadores com sensores de condição não são adequados para a segurança de pessoas.Indicação de desenho:
4) Display de LED

BN = marrom
BK = preto
BU = azul

Exemplo de aplicação para consulta de posição:
Posição 1: Corrediça engatada
Posição 2: Corrediça desengatada
3) Corrediça
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0656 Posicionadores com mola e sensor de condição 251 kB

Desenhos

Posicionadores com mola e sensor de condição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2DD1HLL1Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
P=Comprimento do caboCADAces.PreçoEncomendar
K0656.5061normal fechadoM62,722737202000 sob consulta
K0656.5081normal fechadoM84229315302000 sob consulta
K0656.5101normal fechadoM104,5336420382000 sob consulta
K0656.5062normal abertoM62,722737202000 sob consulta
K0656.5082normal abertoM84229315302000 sob consulta
K0656.5102normal abertoM104,5336420382000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33