Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola fenda e esfera em aço inoxidável
K0312

Posicionadores com mola fenda e esfera em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Bucha de plástico.
Esfera em aço inoxidável 1.4034.
Mola 1.4310.

Versão:Esfera endurecida.Indicação:Os posicionadores com mola servem tanto para indexação ou posicionamento quanto para utilização como pinos de pressão e de ejeção.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0312 Posicionadores com mola fenda e esfera em aço inoxidável 172 kB

Desenhos

Posicionadores com mola fenda e esfera em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0312.06M63,51141913sob consulta
K0312.08M851,5161,21530sob consulta
K0312.10M1062191,62040sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33