Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida reforçada com fibra de vidro.
Parafuso de cabeça chata DIN 921 em aço.
Placa de retenção em aço.
Versão:preto.
Parafuso de cabeça chata e placa de retenção zincados.
Indicação:Fecho magnético para portas giratórias e corrediças. Os orifícios alongados permitem um posicionamento flexível sobre perfis de alumínio e painéis.Indicação de desenho:
1) Parafuso de cabeça chata
2) Placa de retenção
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1295 Fecho magnético 203 kB

Desenhos

Fecho magnético

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

A1BDHH1LL1Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Contra-peçaCADAces.PreçoEncomendar
K1295.17281207,7174,3146281253Parafuso de cabeça chata M4x5 sob consulta
K1295.284013013,5286,3201040192010Parafuso de cabeça chata M5x6 sob consulta
K1295.284023013,5286,3201040192010Parafuso de cabeça chata M5x6 e placa de retenção 14x41x2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33