Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento
K1803

Pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes. A variante com travamento evita um desprendimento inesperado da conexão.

Ao abrir a fechadura do cilindro de pressão por meio de chave, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao pressionar manualmente a fechadura cilíndrica de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura. O destravamento das esferas apenas pode ser feito por meio de chave.
Material:Peças de aço em aço inoxidável.
Fechadura Zamak.
Chave de aço zincado.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados da força de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica. Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

A fechadura de pressão possui fecho igual. Todos os cilindros de fechadura podem ser abertos com a mesma chave. Os pinos de bloqueio esférico com travamento são fornecidos com duas chaves.
Sob consulta:Outras versões.Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Indicação de desenho:
Forma A: com puxador embutido
Forma B: com puxador embutido e anel
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1803 Pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento 164 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento

Pinos de bloqueio esférico com chave e puxador embutido

mais informações

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com chave e puxador embutido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
DD1D2D3LL1L2L5L6SWFuro de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1803.002208020Acom puxador embutido2289,520207,849,227,82821838 sob consulta
K1803.002208025Acom puxador embutido2289,520257,849,232,82821838 sob consulta
K1803.002208030Acom puxador embutido2289,520307,849,237,82821838 sob consulta
K1803.002208035Acom puxador embutido2289,520357,849,242,82821838 sob consulta
K1803.002208040Acom puxador embutido2289,520407,849,247,82821838 sob consulta
K1803.002208045Acom puxador embutido2289,520457,849,252,82821838 sob consulta
K1803.002208050Acom puxador embutido2289,520507,849,257,82821838 sob consulta
K1803.002210020Acom puxador embutido22101220208,949,228,928211060 sob consulta
K1803.002210025Acom puxador embutido22101220258,949,233,928211060 sob consulta
K1803.002210030Acom puxador embutido22101220308,949,238,928211060 sob consulta
K1803.002210035Acom puxador embutido22101220358,949,243,928211060 sob consulta
K1803.002210040Acom puxador embutido22101220408,949,248,928211060 sob consulta
K1803.002210045Acom puxador embutido22101220458,949,253,928211060 sob consulta
K1803.002210050Acom puxador embutido22101220508,949,258,928211060 sob consulta
K1803.002210060Acom puxador embutido22101220608,949,268,928211060 sob consulta
K1803.002212025Acom puxador embutido221214,520259,949,234,928211286 sob consulta
K1803.002212030Acom puxador embutido221214,520309,949,239,928211286 sob consulta
K1803.002212035Acom puxador embutido221214,520359,949,244,928211286 sob consulta
K1803.002212040Acom puxador embutido221214,520409,949,249,928211286 sob consulta
K1803.002212045Acom puxador embutido221214,520459,949,254,928211286 sob consulta
K1803.002212050Acom puxador embutido221214,520509,949,259,928211286 sob consulta
K1803.002212060Acom puxador embutido221214,520609,949,269,928211286 sob consulta
K1803.002212070Acom puxador embutido221214,520709,949,279,928211286 sob consulta
K1803.002212080Acom puxador embutido221214,520809,949,289,928211286 sob consulta
K1803.002216030Acom puxador embutido221619203013,151,243,1282116153 sob consulta
K1803.002216035Acom puxador embutido221619203513,151,248,1282116153 sob consulta
K1803.002216040Acom puxador embutido221619204013,151,253,1282116153 sob consulta
K1803.002216045Acom puxador embutido221619204513,151,258,1282116153 sob consulta
K1803.002216050Acom puxador embutido221619205013,151,263,1282116153 sob consulta
K1803.002216060Acom puxador embutido221619206013,151,273,1282116153 sob consulta
K1803.002216070Acom puxador embutido221619207013,151,283,1282116153 sob consulta
K1803.002216080Acom puxador embutido221619208013,151,293,1282116153 sob consulta

Pinos de bloqueio esférico com chave, puxador embutido e anel

mais informações

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com chave, puxador embutido e anel

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5L6SWFuro de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1803.102208020Bcom puxador embutido e an2289,52033207,849,269,330,327,82821838 sob consulta
K1803.102208025Bcom puxador embutido e an2289,52033257,849,269,330,332,82821838 sob consulta
K1803.102208030Bcom puxador embutido e an2289,52033307,849,269,330,337,82821838 sob consulta
K1803.102208035Bcom puxador embutido e an2289,52033357,849,269,330,342,82821838 sob consulta
K1803.102208040Bcom puxador embutido e an2289,52033407,849,269,330,347,82821838 sob consulta
K1803.102208045Bcom puxador embutido e an2289,52033457,849,269,330,352,82821838 sob consulta
K1803.102208050Bcom puxador embutido e an2289,52033507,849,269,330,357,82821838 sob consulta
K1803.102210020Bcom puxador embutido e an2210122033208,949,269,330,328,928211060 sob consulta
K1803.102210025Bcom puxador embutido e an2210122033258,949,269,330,333,928211060 sob consulta
K1803.102210030Bcom puxador embutido e an2210122033308,949,269,330,338,928211060 sob consulta
K1803.102210035Bcom puxador embutido e an2210122033358,949,269,330,343,928211060 sob consulta
K1803.102210040Bcom puxador embutido e an2210122033408,949,269,330,348,928211060 sob consulta
K1803.102210045Bcom puxador embutido e an2210122033458,949,269,330,353,928211060 sob consulta
K1803.102210050Bcom puxador embutido e an2210122033508,949,269,330,358,928211060 sob consulta
K1803.102210060Bcom puxador embutido e an2210122033608,949,269,330,368,928211060 sob consulta
K1803.102212025Bcom puxador embutido e an221214,52033259,949,269,330,334,928211286 sob consulta
K1803.102212030Bcom puxador embutido e an221214,52033309,949,269,330,339,928211286 sob consulta
K1803.102212035Bcom puxador embutido e an221214,52033359,949,269,330,344,928211286 sob consulta
K1803.102212040Bcom puxador embutido e an221214,52033409,949,269,330,349,928211286 sob consulta
K1803.102212045Bcom puxador embutido e an221214,52033459,949,269,330,354,928211286 sob consulta
K1803.102212050Bcom puxador embutido e an221214,52033509,949,269,330,359,928211286 sob consulta
K1803.102212060Bcom puxador embutido e an221214,52033609,949,269,330,369,928211286 sob consulta
K1803.102212070Bcom puxador embutido e an221214,52033709,949,269,330,379,928211286 sob consulta
K1803.102212080Bcom puxador embutido e an221214,52033809,949,269,330,389,928211286 sob consulta
K1803.102216030Bcom puxador embutido e an22161920333013,151,269,330,343,1282116153 sob consulta
K1803.102216035Bcom puxador embutido e an22161920333513,151,269,330,348,1282116153 sob consulta
K1803.102216040Bcom puxador embutido e an22161920334013,151,269,330,353,1282116153 sob consulta
K1803.102216045Bcom puxador embutido e an22161920334513,151,269,330,358,1282116153 sob consulta
K1803.102216050Bcom puxador embutido e an22161920335013,151,269,330,363,1282116153 sob consulta
K1803.102216060Bcom puxador embutido e an22161920336013,151,269,330,373,1282116153 sob consulta
K1803.102216070Bcom puxador embutido e an22161920337013,151,269,330,383,1282116153 sob consulta
K1803.102216080Bcom puxador embutido e an22161920338013,151,269,330,393,1282116153 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33