Grupos de mercadorias
Buchas de alojamento de aço inoxidável com flange para pinos de bloqueio esférico
K1462

Buchas de alojamento de aço inoxidável com flange para pinos de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As buchas de alojamento são adequadas para o alojamento simples e rápido de pinos de bloqueio esférico e de encaixe.
O flange serve de forma unilateral como batente.
O acionamento é realizado por um sextavado interno.
Vantagens:- através do flange é possível obter uma profundidade de aparafusamento definida.
- aparafusamento simples e seguro.
- aparafusável em diversos materiais.
- aplicação bilateral.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1462 Buchas de alojamento de aço inoxidável com flange para pinos de bloqueio esférico 528 kB

Desenhos

Buchas de alojamento de aço inoxidável com flange para pinos de bloqueio esférico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4HH1H2H3MSWTT1CADAces.PreçoEncomendar
K1462.1051252062013,5173102M12553 sob consulta
K1462.106166247,52417,5203105M16653 sob consulta
K1462.10816824102417,5203105M16853 sob consulta
K1462.110241034133425255105M241055 sob consulta
K1462.112241234153425255105M241255 sob consulta
K1462.116301640204031285108M301655 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33