Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manípulo termoplástico.
Botão de pressão 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0792 Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T 182 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
BDD1D2D3LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0792.204605010grafite RAL 702117,64655,513,2105,92519,415,9515 sob consulta
K0792.204605015grafite RAL 702117,64655,513,2155,92519,420,9515 sob consulta
K0792.204605020grafite RAL 702117,64655,513,2205,92519,425,9515 sob consulta
K0792.204605025grafite RAL 702117,64655,513,2255,92519,430,9515 sob consulta
K0792.204605030grafite RAL 702117,64655,513,2305,92519,435,9515 sob consulta
K0792.204606010grafite RAL 702117,64666,8513,2106,82519,416,8622 sob consulta
K0792.204606015grafite RAL 702117,64666,8513,2156,82519,421,8622 sob consulta
K0792.204606020grafite RAL 702117,64666,8513,2206,82519,426,8622 sob consulta
K0792.204606025grafite RAL 702117,64666,8513,2256,82519,431,8622 sob consulta
K0792.204606030grafite RAL 702117,64666,8513,2306,82519,436,8622 sob consulta
K0792.204606035grafite RAL 702117,64666,8513,2356,82519,441,8622 sob consulta
K0792.204606040grafite RAL 702117,64666,8513,2406,82519,446,8622 sob consulta
K0792.204606045grafite RAL 702117,64666,8513,2456,82519,451,8622 sob consulta
K0792.204606050grafite RAL 702117,64666,8513,2506,82519,456,8622 sob consulta
K0792.206308020grafite RAL 70212362,989,517,3207,83324,427,8838 sob consulta
K0792.206308025grafite RAL 70212362,989,517,3257,83324,432,8838 sob consulta
K0792.206308030grafite RAL 70212362,989,517,3307,83324,437,8838 sob consulta
K0792.206308035grafite RAL 70212362,989,517,3357,83324,442,8838 sob consulta
K0792.206308040grafite RAL 70212362,989,517,3407,83324,447,8838 sob consulta
K0792.206308045grafite RAL 70212362,989,517,3457,83324,452,8838 sob consulta
K0792.206308050grafite RAL 70212362,989,517,3507,83324,457,8838 sob consulta
K0792.206310020grafite RAL 70212362,9101217,3208,93324,428,91060 sob consulta
K0792.206310025grafite RAL 70212362,9101217,3258,93324,433,91060 sob consulta
K0792.206310030grafite RAL 70212362,9101217,3308,93324,438,91060 sob consulta
K0792.206310035grafite RAL 70212362,9101217,3358,93324,443,91060 sob consulta
K0792.206310040grafite RAL 70212362,9101217,3408,93324,448,91060 sob consulta
K0792.206310045grafite RAL 70212362,9101217,3458,93324,453,91060 sob consulta
K0792.206310050grafite RAL 70212362,9101217,3508,93324,458,91060 sob consulta
K0792.206310060grafite RAL 70212362,9101217,3608,93324,468,91060 sob consulta
K0792.208212025grafite RAL 70213381,81214,526,3259,939,528,834,91286 sob consulta
K0792.208212030grafite RAL 70213381,81214,526,3309,939,528,839,91286 sob consulta
K0792.208212035grafite RAL 70213381,81214,526,3359,939,528,844,91286 sob consulta
K0792.208212040grafite RAL 70213381,81214,526,3409,939,528,849,91286 sob consulta
K0792.208212045grafite RAL 70213381,81214,526,3459,939,528,854,91286 sob consulta
K0792.208212050grafite RAL 70213381,81214,526,3509,939,528,859,91286 sob consulta
K0792.208212060grafite RAL 70213381,81214,526,3609,939,528,869,91286 sob consulta
K0792.208212070grafite RAL 70213381,81214,526,3709,939,528,879,91286 sob consulta
K0792.208212080grafite RAL 70213381,81214,526,3809,939,528,889,91286 sob consulta
K0792.208216030grafite RAL 70213381,8161926,33013,139,528,843,116153 sob consulta
K0792.208216035grafite RAL 70213381,8161926,33513,139,528,848,116153 sob consulta
K0792.208216040grafite RAL 70213381,8161926,34013,139,528,853,116153 sob consulta
K0792.208216045grafite RAL 70213381,8161926,34513,139,528,858,116153 sob consulta
K0792.208216050grafite RAL 70213381,8161926,35013,139,528,863,116153 sob consulta
K0792.208216060grafite RAL 70213381,8161926,36013,139,528,873,116153 sob consulta
K0792.208216070grafite RAL 70213381,8161926,37013,139,528,883,116153 sob consulta
K0792.208216080grafite RAL 70213381,8161926,38013,139,528,893,116153 sob consulta
K0792.20844605010vermelho RAL 302017,64655,513,2105,92519,415,9515 sob consulta
K0792.20844605015vermelho RAL 302017,64655,513,2155,92519,420,9515 sob consulta
K0792.20844605020vermelho RAL 302017,64655,513,2205,92519,425,9515 sob consulta
K0792.20844605025vermelho RAL 302017,64655,513,2255,92519,430,9515 sob consulta
K0792.20844605030vermelho RAL 302017,64655,513,2305,92519,435,9515 sob consulta
K0792.20844606010vermelho RAL 302017,64666,8513,2106,82519,416,8622 sob consulta
K0792.20844606015vermelho RAL 302017,64666,8513,2156,82519,421,8622 sob consulta
K0792.20844606020vermelho RAL 302017,64666,8513,2206,82519,426,8622 sob consulta
K0792.20844606025vermelho RAL 302017,64666,8513,2256,82519,431,8622 sob consulta
K0792.20844606030vermelho RAL 302017,64666,8513,2306,82519,436,8622 sob consulta
K0792.20844606035vermelho RAL 302017,64666,8513,2356,82519,441,8622 sob consulta
K0792.20844606040vermelho RAL 302017,64666,8513,2406,82519,446,8622 sob consulta
K0792.20844606045vermelho RAL 302017,64666,8513,2456,82519,451,8622 sob consulta
K0792.20844606050vermelho RAL 302017,64666,8513,2506,82519,456,8622 sob consulta
K0792.20846308020vermelho RAL 30202362,989,517,3207,83324,427,8838 sob consulta
K0792.20846308025vermelho RAL 30202362,989,517,3257,83324,432,8838 sob consulta
K0792.20846308030vermelho RAL 30202362,989,517,3307,83324,437,8838 sob consulta
K0792.20846308035vermelho RAL 30202362,989,517,3357,83324,442,8838 sob consulta
K0792.20846308040vermelho RAL 30202362,989,517,3407,83324,447,8838 sob consulta
K0792.20846308045vermelho RAL 30202362,989,517,3457,83324,452,8838 sob consulta
K0792.20846308050vermelho RAL 30202362,989,517,3507,83324,457,8838 sob consulta
K0792.20846310020vermelho RAL 30202362,9101217,3208,93324,428,91060 sob consulta
K0792.20846310025vermelho RAL 30202362,9101217,3258,93324,433,91060 sob consulta
K0792.20846310030vermelho RAL 30202362,9101217,3308,93324,438,91060 sob consulta
K0792.20846310035vermelho RAL 30202362,9101217,3358,93324,444,91060 sob consulta
K0792.20846310040vermelho RAL 30202362,9101217,3408,93324,448,91060 sob consulta
K0792.20846310045vermelho RAL 30202362,9101217,3458,93324,454,91060 sob consulta
K0792.20846310050vermelho RAL 30202362,9101217,3508,93324,458,91060 sob consulta
K0792.20846310060vermelho RAL 30202362,9101217,3608,93324,468,91060 sob consulta
K0792.20848212025vermelho RAL 30203381,81214,526,3259,939,528,834,91286 sob consulta
K0792.20848212030vermelho RAL 30203381,81214,526,3309,939,528,839,91286 sob consulta
K0792.20848212035vermelho RAL 30203381,81214,526,3359,939,528,844,91286 sob consulta
K0792.20848212040vermelho RAL 30203381,81214,526,3409,939,528,849,91286 sob consulta
K0792.20848212045vermelho RAL 30203381,81214,526,3459,939,528,854,91286 sob consulta
K0792.20848212050vermelho RAL 30203381,81214,526,3509,939,528,859,91286 sob consulta
K0792.20848212060vermelho RAL 30203381,81214,526,3609,939,528,869,91286 sob consulta
K0792.20848212070vermelho RAL 30203381,81214,526,3709,939,528,879,91286 sob consulta
K0792.20848212080vermelho RAL 30203381,81214,526,3809,939,528,889,91286 sob consulta
K0792.20848216030vermelho RAL 30203381,8161926,33013,139,528,843,116153 sob consulta
K0792.20848216035vermelho RAL 30203381,8161926,33513,139,528,848,116153 sob consulta
K0792.20848216040vermelho RAL 30203381,8161926,34013,139,528,853,116153 sob consulta
K0792.20848216045vermelho RAL 30203381,8161926,34513,139,528,858,116153 sob consulta
K0792.20848216050vermelho RAL 30203381,8161926,35013,139,528,863,116153 sob consulta
K0792.20848216060vermelho RAL 30203381,8161926,36013,139,528,873,116153 sob consulta
K0792.20848216070vermelho RAL 30203381,8161926,37013,139,528,883,116153 sob consulta
K0792.20848216080vermelho RAL 30203381,8161926,38013,139,528,893,116153 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33