Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com anel de manuseio de aço inoxidável
K0746

Pinos de bloqueio esférico com anel de manuseio de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Pinos em aço inoxidável 1.4542.
Peça da cabeça e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Alça em anel e anel de chave em aço inoxidável.

Versão:Pinos endirecidos mín. 40 HRC e passivados.
Peça da cabeça e botão de pressão passivados.
Esferas endurecidas 58 +4 HRC e passivadas.
Mola de pressão passivada.
Alça em anel e anel de chave passivados.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes seguramente, sem o risco de desprendimento. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.

O pino de aço inoxidável endurecido de alta resistência suporta cargas extremas e oferece proteção máxima contra desgaste. Através da alta resistência à corrosão e aos ácidos, eles oferecem uma ampla área de aplicação, tanto na indústria de gêneros alimentícios, produtos químicos e petroquímicos, como peças de construção para os setores da aeronáutica e espacial.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral K0367.10200
Cabo de sujeição com olhal K0367.....
Anel de chave K0367.15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724....
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0746 Pinos de bloqueio esférico com anel de manuseio de aço inoxidável 136 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com anel de manuseio de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3D4D5LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0746.015050101555,5411,95,829,510623,436,816524,4  sob consulta
K0746.015050151555,5411,95,829,515623,436,821524,4  sob consulta
K0746.015050201555,5411,95,829,520623,436,826524,4  sob consulta
K0746.015050251555,5411,95,829,525623,436,831524,4  sob consulta
K0746.015050301555,5411,95,829,530623,436,836524,4  sob consulta
K0746.015050351555,5411,95,829,535623,436,841524,4  sob consulta
K0746.015050401555,5411,95,829,540623,436,846524,4  sob consulta
K0746.015050451555,5411,95,829,545623,436,851524,4  sob consulta
K0746.015050501555,5411,95,829,550623,436,856524,4  sob consulta
K0746.015050601555,5411,95,829,560623,436,866524,4  sob consulta
K0746.015050701555,5411,95,829,570623,436,876524,4  sob consulta
K0746.015050801555,5411,95,829,580623,436,886524,4  sob consulta
K0746.015050901555,5411,95,829,590623,436,896524,4  sob consulta
K0746.015051001555,5411,95,829,5100623,436,8106524,4  sob consulta
K0746.015060101566,9911,95,829,510723,436,817635,64  sob consulta
K0746.015060151566,9911,95,829,515723,436,822635,64  sob consulta
K0746.015060201566,9911,95,829,520723,436,827635,64  sob consulta
K0746.015060251566,9911,95,829,525723,436,832635,64  sob consulta
K0746.015060301566,9911,95,829,530723,436,837635,64  sob consulta
K0746.015060351566,9911,95,829,535723,436,842635,64  sob consulta
K0746.015060401566,9911,95,829,540723,436,847635,64  sob consulta
K0746.015060451566,9911,95,829,545723,436,852635,64  sob consulta
K0746.015060501566,9911,95,829,550723,436,857635,64  sob consulta
K0746.015060601566,9911,95,829,560723,436,867635,64  sob consulta
K0746.015060701566,9911,95,829,570723,436,877635,64  sob consulta
K0746.015060801566,9911,95,829,580723,436,887635,64  sob consulta
K0746.015060901566,9911,95,829,590723,436,897635,64  sob consulta
K0746.015061001566,9911,95,829,5100723,436,8107635,64  sob consulta
K0746.015080101589,4211,95,829,510823,436,818863,8  sob consulta
K0746.015080151589,4211,95,829,515823,436,823863,8  sob consulta
K0746.015080201589,4211,95,829,520823,436,828863,8  sob consulta
K0746.015080251589,4211,95,829,525823,436,833863,8  sob consulta
K0746.015080301589,4211,95,829,530823,436,838863,8  sob consulta
K0746.015080351589,4211,95,829,535823,436,843863,8  sob consulta
K0746.015080401589,4211,95,829,540823,436,848863,8  sob consulta
K0746.015080451589,4211,95,829,545823,436,853863,8  sob consulta
K0746.015080501589,4211,95,829,550823,436,858863,8  sob consulta
K0746.015080601589,4211,95,829,560823,436,868863,8  sob consulta
K0746.015080701589,4211,95,829,570823,436,878863,8  sob consulta
K0746.015080801589,4211,95,829,580823,436,888863,8  sob consulta
K0746.015080901589,4211,95,829,590823,436,898863,8  sob consulta
K0746.015081001589,4211,95,829,5100823,436,8108863,8  sob consulta
K0746.0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,62410100,1  sob consulta
K0746.0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,62910100,1  sob consulta
K0746.0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,63410100,1  sob consulta
K0746.0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,63910100,1  sob consulta
K0746.0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,64410100,1  sob consulta
K0746.0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,64910100,1  sob consulta
K0746.0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,65410100,1  sob consulta
K0746.0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,65910100,1  sob consulta
K0746.0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,66910100,1  sob consulta
K0746.0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,67910100,1  sob consulta
K0746.0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,68910100,1  sob consulta
K0746.0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,69910100,1  sob consulta
K0746.0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610910100,1  sob consulta
K0746.0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,83012144,06  sob consulta
K0746.0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,83512144,06  sob consulta
K0746.0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,84012144,06  sob consulta
K0746.0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,84512144,06  sob consulta
K0746.0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,85012144,06  sob consulta
K0746.0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,85512144,06  sob consulta
K0746.0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,86012144,06  sob consulta
K0746.0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,87012144,06  sob consulta
K0746.0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,88012144,06  sob consulta
K0746.0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,89012144,06  sob consulta
K0746.0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,810012144,06  sob consulta
K0746.0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,811012144,06  sob consulta
K0746.0271602526,9161923,913,743,7251441,965,33916257,18  sob consulta
K0746.0271603026,9161923,913,743,7301441,965,34416257,18  sob consulta
K0746.0271603526,9161923,913,743,7351441,965,34916257,18  sob consulta
K0746.0271604026,9161923,913,743,7401441,965,35416257,18  sob consulta
K0746.0271604526,9161923,913,743,7451441,965,35916257,18  sob consulta
K0746.0271605026,9161923,913,743,7501441,965,36416257,18  sob consulta
K0746.0271606026,9161923,913,743,7601441,965,37416257,18  sob consulta
K0746.0271607026,9161923,913,743,7701441,965,38416257,18  sob consulta
K0746.0271608026,9161923,913,743,7801441,965,39416257,18  sob consulta
K0746.0271609026,9161923,913,743,7901441,965,310416257,18  sob consulta
K0746.0271610026,9161923,913,743,71001441,965,311416257,18  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33