Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T de alumínio
K0366

Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T de alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Pinos em aço inoxidável 1.4542.
Cabo em alumínio fundido sob pressão EN-AC 46000.
Botão de pressão em alumínio EN-AW 2024 T4.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável.

Versão:Pinos endurecidos mín. 40 HRC e passivados.
Cabo preto anodizado.
Botão de pressão azul anodizado.
Esferas endurecidas 58 +4 HRC e passivadas.
Mola de pressão passivada.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes seguramente, sem o risco de desprendimento. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.

O pino de aço inoxidável endurecido de alta resistência suporta cargas extremas e oferece proteção máxima contra desgaste.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0366 Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T de alumínio 171 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T de alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD1D2D3D4LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0366.246050104655,5411,95,810630,719,316524,4  sob consulta
K0366.246050154655,5411,95,815630,719,321524,4  sob consulta
K0366.246050204655,5411,95,820630,719,326524,4  sob consulta
K0366.246050254655,5411,95,825630,719,331524,4  sob consulta
K0366.246050304655,5411,95,830630,719,336524,4  sob consulta
K0366.246050354655,5411,95,835630,719,341524,4  sob consulta
K0366.246050404655,5411,95,840630,719,346524,4  sob consulta
K0366.246050504655,5411,95,850630,719,356524,4  sob consulta
K0366.246050604655,5411,95,860630,719,366524,4  sob consulta
K0366.246050704655,5411,95,870630,719,376524,4  sob consulta
K0366.246060104666,9911,95,810730,719,317635,64  sob consulta
K0366.246060154666,9911,95,815730,719,322635,64  sob consulta
K0366.246060204666,9911,95,820730,719,327635,64  sob consulta
K0366.246060254666,9911,95,825730,719,332635,64  sob consulta
K0366.246060304666,9911,95,830730,719,337635,64  sob consulta
K0366.246060354666,9911,95,835730,719,342635,64  sob consulta
K0366.246060404666,9911,95,840730,719,347635,64  sob consulta
K0366.246060504666,9911,95,850730,719,357635,64  sob consulta
K0366.246060604666,9911,95,860730,719,367635,64  sob consulta
K0366.246060704666,9911,95,870730,719,377635,64  sob consulta
K0366.246060804666,9911,95,880730,719,387635,64  sob consulta
K0366.246080104689,4211,95,810830,719,318863,8  sob consulta
K0366.246080154689,4211,95,815830,719,323863,8  sob consulta
K0366.246080204689,4211,95,820830,719,328863,8  sob consulta
K0366.246080254689,4211,95,825830,719,333863,8  sob consulta
K0366.246080304689,4211,95,830830,719,338863,8  sob consulta
K0366.246080354689,4211,95,835830,719,343863,8  sob consulta
K0366.246080404689,4211,95,840830,719,348863,8  sob consulta
K0366.246080504689,4211,95,850830,719,358863,8  sob consulta
K0366.246080604689,4211,95,860830,719,368863,8  sob consulta
K0366.246080704689,4211,95,870830,719,378863,8  sob consulta
K0366.246080804689,4211,95,880830,719,388863,8  sob consulta
K0366.2511001550,81011,8614,27,415934,822,12410100,1  sob consulta
K0366.2511002050,81011,8614,27,420934,822,12910100,1  sob consulta
K0366.2511002550,81011,8614,27,425934,822,13410100,1  sob consulta
K0366.2511003050,81011,8614,27,430934,822,13910100,1  sob consulta
K0366.2511003550,81011,8614,27,435934,822,14410100,1  sob consulta
K0366.2511004050,81011,8614,27,440934,822,14910100,1  sob consulta
K0366.2511005050,81011,8614,27,450934,822,15910100,1  sob consulta
K0366.2511006050,81011,8614,27,460934,822,16910100,1  sob consulta
K0366.2511007050,81011,8614,27,470934,822,17910100,1  sob consulta
K0366.2511008050,81011,8614,27,480934,822,18910100,1  sob consulta
K0366.2511009050,81011,8614,27,490934,822,19910100,1  sob consulta
K0366.2511010050,81011,8614,27,4100934,822,110910100,1  sob consulta
K0366.2581202057,21214,4518,310,7201040,625,43012144,06  sob consulta
K0366.2581202557,21214,4518,310,7251040,625,43512144,06  sob consulta
K0366.2581203057,21214,4518,310,7301040,625,44012144,06  sob consulta
K0366.2581203557,21214,4518,310,7351040,625,44512144,06  sob consulta
K0366.2581204057,21214,4518,310,7401040,625,45012144,06  sob consulta
K0366.2581205057,21214,4518,310,7501040,625,46012144,06  sob consulta
K0366.2581206057,21214,4518,310,7601040,625,47012144,06  sob consulta
K0366.2581207057,21214,4518,310,7701040,625,48012144,06  sob consulta
K0366.2581208057,21214,4518,310,7801040,625,49012144,06  sob consulta
K0366.2581209057,21214,4518,310,7901040,625,410012144,06  sob consulta
K0366.2581210057,21214,4518,310,71001040,625,411012144,06  sob consulta
K0366.2781602578161923,913,725144528,23916257,18  sob consulta
K0366.2781603078161923,913,730144528,24416257,18  sob consulta
K0366.2781603578161923,913,735144528,24916257,18  sob consulta
K0366.2781604078161923,913,740144528,25416257,18  sob consulta
K0366.2781605078161923,913,750144528,26416257,18  sob consulta
K0366.2781606078161923,913,760144528,27416257,18  sob consulta
K0366.2781607078161923,913,770144528,28416257,18  sob consulta
K0366.2781608078161923,913,780144528,29416257,18  sob consulta
K0366.2781609078161923,913,790144528,210416257,18  sob consulta
K0366.2781610078161923,913,7100144528,211416257,18  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33