Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manípulo termoplástico.
Botão de pressão 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0792 Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L 180 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0792.102605010grafite RAL 702117,639,355,513,226105,92519,215,9515 sob consulta
K0792.102605015grafite RAL 702117,639,355,513,226155,92519,220,9515 sob consulta
K0792.102605020grafite RAL 702117,639,355,513,226205,92519,225,9515 sob consulta
K0792.102605025grafite RAL 702117,639,355,513,226255,92519,230,9515 sob consulta
K0792.102605030grafite RAL 702117,639,355,513,226305,92519,235,9515 sob consulta
K0792.102606010grafite RAL 702117,639,366,8513,226106,82519,216,8622 sob consulta
K0792.102606015grafite RAL 702117,639,366,8513,226156,82519,221,8622 sob consulta
K0792.102606020grafite RAL 702117,639,366,8513,226206,82519,226,8622 sob consulta
K0792.102606025grafite RAL 702117,639,366,8513,226256,82519,231,8622 sob consulta
K0792.102606030grafite RAL 702117,639,366,8513,226306,82519,236,8622 sob consulta
K0792.102606035grafite RAL 702117,639,366,8513,226356,82519,241,8622 sob consulta
K0792.102606040grafite RAL 702117,639,366,8513,226406,82519,246,8622 sob consulta
K0792.102606045grafite RAL 702117,639,366,8513,226456,82519,251,8622 sob consulta
K0792.102606050grafite RAL 702117,639,366,8513,226506,82519,256,8622 sob consulta
K0792.103508020grafite RAL 70212352,289,517,335,4207,83324,227,8838 sob consulta
K0792.103508025grafite RAL 70212352,289,517,335,4257,83324,232,8838 sob consulta
K0792.103508030grafite RAL 70212352,289,517,335,4307,83324,237,8838 sob consulta
K0792.103508035grafite RAL 70212352,289,517,335,4357,83324,242,8838 sob consulta
K0792.103508040grafite RAL 70212352,289,517,335,4407,83324,247,8838 sob consulta
K0792.103508045grafite RAL 70212352,289,517,335,4457,83324,252,8838 sob consulta
K0792.103508050grafite RAL 70212352,289,517,335,4507,83324,257,8838 sob consulta
K0792.103510020grafite RAL 70212352,2101217,335,4208,93324,228,91060 sob consulta
K0792.103510025grafite RAL 70212352,2101217,335,4258,93324,233,91060 sob consulta
K0792.103510030grafite RAL 70212352,2101217,335,4308,93324,238,91060 sob consulta
K0792.103510035grafite RAL 70212352,2101217,335,4358,93324,243,91060 sob consulta
K0792.103510040grafite RAL 70212352,2101217,335,4408,93324,248,91060 sob consulta
K0792.103510045grafite RAL 70212352,2101217,335,4458,93324,253,91060 sob consulta
K0792.103510050grafite RAL 70212352,2101217,335,4508,93324,258,91060 sob consulta
K0792.103510060grafite RAL 70212352,2101217,335,4608,93324,268,91060 sob consulta
K0792.104712025grafite RAL 70213370,21214,526,347259,939,528,434,91286 sob consulta
K0792.104712030grafite RAL 70213370,21214,526,347309,939,528,439,91286 sob consulta
K0792.104712035grafite RAL 70213370,21214,526,347359,939,528,444,91286 sob consulta
K0792.104712040grafite RAL 70213370,21214,526,347409,939,528,449,91286 sob consulta
K0792.104712045grafite RAL 70213370,21214,526,347459,939,528,454,91286 sob consulta
K0792.104712050grafite RAL 70213370,21214,526,347509,939,528,459,91286 sob consulta
K0792.104712060grafite RAL 70213370,21214,526,347609,939,528,469,91286 sob consulta
K0792.104712070grafite RAL 70213370,21214,526,347709,939,528,479,91286 sob consulta
K0792.104712080grafite RAL 70213370,21214,526,347809,939,528,489,91286 sob consulta
K0792.104716030grafite RAL 70213370,2161926,3473013,139,528,443,116153 sob consulta
K0792.104716035grafite RAL 70213370,2161926,3473513,139,528,448,116153 sob consulta
K0792.104716040grafite RAL 70213370,2161926,3474013,139,528,453,116153 sob consulta
K0792.104716045grafite RAL 70213370,2161926,3474513,139,528,458,116153 sob consulta
K0792.104716050grafite RAL 70213370,2161926,3475013,139,528,463,116153 sob consulta
K0792.104716060grafite RAL 70213370,2161926,3476013,139,528,473,116153 sob consulta
K0792.104716070grafite RAL 70213370,2161926,3477013,139,528,483,116153 sob consulta
K0792.104716080grafite RAL 70213370,2161926,3478013,139,528,493,116153 sob consulta
K0792.10842605010vermelho RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9515 sob consulta
K0792.10842605015vermelho RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9515 sob consulta
K0792.10842605020vermelho RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9515 sob consulta
K0792.10842605025vermelho RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9515 sob consulta
K0792.10842605030vermelho RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9515 sob consulta
K0792.10842606010vermelho RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 sob consulta
K0792.10842606015vermelho RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8622 sob consulta
K0792.10842606020vermelho RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 sob consulta
K0792.10842606025vermelho RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8622 sob consulta
K0792.10842606030vermelho RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 sob consulta
K0792.10842606035vermelho RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8622 sob consulta
K0792.10842606040vermelho RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 sob consulta
K0792.10842606045vermelho RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8622 sob consulta
K0792.10842606050vermelho RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 sob consulta
K0792.10843508020vermelho RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 sob consulta
K0792.10843508025vermelho RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8838 sob consulta
K0792.10843508030vermelho RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8838 sob consulta
K0792.10843508035vermelho RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8838 sob consulta
K0792.10843508040vermelho RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8838 sob consulta
K0792.10843508045vermelho RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8838 sob consulta
K0792.10843508050vermelho RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8838 sob consulta
K0792.10843510020vermelho RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 sob consulta
K0792.10843510025vermelho RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,91060 sob consulta
K0792.10843510030vermelho RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,91060 sob consulta
K0792.10843510035vermelho RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,91060 sob consulta
K0792.10843510040vermelho RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,91060 sob consulta
K0792.10843510045vermelho RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,91060 sob consulta
K0792.10843510050vermelho RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,91060 sob consulta
K0792.10843510060vermelho RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,91060 sob consulta
K0792.10844712025vermelho RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,91286 sob consulta
K0792.10844712030vermelho RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,91286 sob consulta
K0792.10844712035vermelho RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,91286 sob consulta
K0792.10844712040vermelho RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,91286 sob consulta
K0792.10844712045vermelho RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,91286 sob consulta
K0792.10844712050vermelho RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,91286 sob consulta
K0792.10844712060vermelho RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,91286 sob consulta
K0792.10844712070vermelho RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,91286 sob consulta
K0792.10844712080vermelho RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,91286 sob consulta
K0792.10844716030vermelho RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116153 sob consulta
K0792.10844716035vermelho RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116153 sob consulta
K0792.10844716040vermelho RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116153 sob consulta
K0792.10844716045vermelho RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116153 sob consulta
K0792.10844716050vermelho RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116153 sob consulta
K0792.10844716060vermelho RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116153 sob consulta
K0792.10844716070vermelho RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116153 sob consulta
K0792.10844716080vermelho RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116153 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33