Grupos de mercadorias
Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico
K1065

Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço niquelado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Medidas de montagem da forma A:
Fixação com porca, espessura máx. das placas 10 mm.
Medidas de montagem da forma B:
Parafusado, para espessuras de placas acima de 10 mm ou no furo cego.
Sob consulta:Porca adequada (K0700) e ferramenta para montagem (K0317).Particularidades:
RoHS

Desenhos

Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMateriais

DD1MHD2D3CADAces.PreçoEncomendar
K1065.6aço616M12x1,5151613 sob consulta
K1065.10aço1020M16x1,5172017 sob consulta
K1065.61aço inoxidável616M12x1,5151613 sob consulta
K1065.101aço inoxidável1020M16x1,5172017 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33